23229.0010 - Zug- und Druckspanner

Der Spanner dient zum einfachen und sicheren Positionieren von Werkstücken oder Bauteilen an Anschlägen und Auflagepunkten vor dem Spannvorgang, z. B. im Vorrichtungsbau.

Der Zug-/Druckspanner kann beidseitig mittels Gewinde an das Werkstück angepasste Elemente wie z. B. Prismen, Druckbolzen, Pendelauflagen aufnehmen.

Dieser Artikel 23229.0010 - Zug- und Druckspanner / leichte Federkraft (d1: M12) ist eine Variante der Artikelgruppe Zug- und Druck­span­ner (EH 23229.)

Fe­der­kraft
d1 [mm]
d2 [mm]
Hub s - ~ [mm]
Fe­der­kraft F1 ~ [N]
Fe­der­kraft F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Fe­der­kraft:
leicht
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Hub s ~ [mm]:
~ 6 mm
Fe­der­kraft F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft F2 ~ [N]:
~ 20 N
Artikel-Nr.:
23229.0010
Dokumente
Zug- und Druckspanner
  • leichte Federkraft
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 7 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Hub s: ~ 6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Federkraft F1: ~ 5 N
  • Federkraft F2: ~ 20 N
  • Gewicht: 8,7 g
Zug- und Druckspanner

Werkstoff

Bolzen

  • Stahl, brüniert

Hülse

  • Stahl, verzinkt

Feder

  • Rostfreier Stahl 1.4310
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23229.0010
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.