Zug- und Druck­span­ner

EH 23229.

Der Spanner dient zum einfachen und sicheren Positionieren von Werkstücken oder Bauteilen an Anschlägen und Auflagepunkten vor dem Spannvorgang, z. B. im Vorrichtungsbau.

Der Zug-/Druckspanner kann beidseitig mittels Gewinde an das Werkstück angepasste Elemente wie z. B. Prismen, Druckbolzen, Pendelauflagen aufnehmen.

Ihre Auswahl ergab 12 Treffer

Fe­der­kraft
d1 [mm]
d2 [mm]
Hub s ~ [mm]
Fe­der­kraft F1 ~ [N]
Fe­der­kraft F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Fe­der­kraft:
leicht
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Hub s ~ [mm]:
~ 3,5 mm
Fe­der­kraft F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft F2 ~ [N]:
~ 20 N
Artikel-Nr.:
23229.0005
CAD
Dokumente
Zug- und Druckspanner
  • leichte Federkraft
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 4,5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Hub s: ~ 3,5 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Federkraft F1: ~ 5 N
  • Federkraft F2: ~ 20 N
  • Gewicht: 5,1 g
zur Artikelansicht
Zug- und Druckspanner
Fe­der­kraft:
leicht
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Hub s ~ [mm]:
~ 6 mm
Fe­der­kraft F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft F2 ~ [N]:
~ 20 N
Artikel-Nr.:
23229.0010
CAD
Dokumente
Zug- und Druckspanner
  • leichte Federkraft
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 7 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Hub s: ~ 6 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Federkraft F1: ~ 5 N
  • Federkraft F2: ~ 20 N
  • Gewicht: 8,7 g
zur Artikelansicht
Zug- und Druckspanner
Fe­der­kraft:
leicht
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Hub s ~ [mm]:
~ 10 mm
Fe­der­kraft F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft F2 ~ [N]:
~ 20 N
Artikel-Nr.:
23229.0015
CAD
Dokumente
Zug- und Druckspanner
  • leichte Federkraft
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 26 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Hub s: ~ 10 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Federkraft F1: ~ 5 N
  • Federkraft F2: ~ 20 N
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Zug- und Druckspanner
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Hub s ~ [mm]:
~ 3 mm
Fe­der­kraft F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fe­der­kraft F2 ~ [N]:
~ 45 N
Artikel-Nr.:
23229.0020
CAD
Dokumente
Zug- und Druckspanner
  • Standard-Federkraft
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 4,5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Hub s: ~ 3 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Federkraft F1: ~ 10 N
  • Federkraft F2: ~ 45 N
  • Gewicht: 5,3 g
zur Artikelansicht
Zug- und Druckspanner
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Hub s ~ [mm]:
~ 5 mm
Fe­der­kraft F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fe­der­kraft F2 ~ [N]:
~ 45 N
Artikel-Nr.:
23229.0025
CAD
Dokumente
Zug- und Druckspanner
  • Standard-Federkraft
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 7 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Hub s: ~ 5 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Federkraft F1: ~ 10 N
  • Federkraft F2: ~ 45 N
  • Gewicht: 8,7 g
zur Artikelansicht
Zug- und Druckspanner
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Hub s ~ [mm]:
~ 8 mm
Fe­der­kraft F1 ~ [N]:
~ 10 N
Fe­der­kraft F2 ~ [N]:
~ 45 N
Artikel-Nr.:
23229.0030
CAD
Dokumente
Zug- und Druckspanner
  • Standard-Federkraft
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 26 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Hub s: ~ 8 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Federkraft F1: ~ 10 N
  • Federkraft F2: ~ 45 N
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Zug- und Druckspanner
Fe­der­kraft:
stark
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Hub s ~ [mm]:
~ 3 mm
Fe­der­kraft F1 ~ [N]:
~ 20 N
Fe­der­kraft F2 ~ [N]:
~ 90 N
Artikel-Nr.:
23229.0035
CAD
Dokumente
Zug- und Druckspanner
  • starke Federkraft
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 11 mm
  • l2 ±0,5: 4,5 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Hub s: ~ 3 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Federkraft F1: ~ 20 N
  • Federkraft F2: ~ 90 N
  • Gewicht: 5,4 g
zur Artikelansicht
Zug- und Druckspanner
Fe­der­kraft:
stark
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Hub s ~ [mm]:
~ 5 mm
Fe­der­kraft F1 ~ [N]:
~ 20 N
Fe­der­kraft F2 ~ [N]:
~ 90 N
Artikel-Nr.:
23229.0040
CAD
Dokumente
Zug- und Druckspanner
  • starke Federkraft
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 18,5 mm
  • l2 ±0,5: 7 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Hub s: ~ 5 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Federkraft F1: ~ 20 N
  • Federkraft F2: ~ 90 N
  • Gewicht: 9 g
zur Artikelansicht
Zug- und Druckspanner
Fe­der­kraft:
stark
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M4 x 8 mm
Hub s ~ [mm]:
~ 8 mm
Fe­der­kraft F1 ~ [N]:
~ 20 N
Fe­der­kraft F2 ~ [N]:
~ 90 N
Artikel-Nr.:
23229.0045
CAD
Dokumente
Zug- und Druckspanner
  • starke Federkraft
  • d1: M12
  • d2: M4 x 8 mm
  • d3: 7 mm
  • d4: 6 mm
  • l1 -1: 26 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 5 mm
  • l4 -0,5: 1,5 mm
  • Hub s: ~ 8 mm
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 6 mm
  • Federkraft F1: ~ 20 N
  • Federkraft F2: ~ 90 N
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Zug- und Druckspanner
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
d2 [mm]:
M6 x 12 mm
Hub s ~ [mm]:
~ 4 mm
Fe­der­kraft F1 ~ [N]:
~ 30 N
Fe­der­kraft F2 ~ [N]:
~ 120 N
Artikel-Nr.:
23229.0050
CAD
Dokumente
Zug- und Druckspanner
  • Standard-Federkraft
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • d2: M6 x 12 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 10 mm
  • l1 -1: 18 mm
  • l2 ±0,5: 6 mm
  • l3: 6 mm
  • l4 -0,5: 2 mm
  • Hub s: ~ 4 mm
  • SW SW1: 16 mm
  • SW SW2: 9 mm
  • Federkraft F1: ~ 30 N
  • Federkraft F2: ~ 120 N
  • Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Zug- und Druckspanner
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
d2 [mm]:
M6 x 12 mm
Hub s ~ [mm]:
~ 7 mm
Fe­der­kraft F1 ~ [N]:
~ 30 N
Fe­der­kraft F2 ~ [N]:
~ 120 N
Artikel-Nr.:
23229.0055
CAD
Dokumente
Zug- und Druckspanner
  • Standard-Federkraft
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • d2: M6 x 12 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 10 mm
  • l1 -1: 31,5 mm
  • l2 ±0,5: 11,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4 -0,5: 2 mm
  • Hub s: ~ 7 mm
  • SW SW1: 16 mm
  • SW SW2: 9 mm
  • Federkraft F1: ~ 30 N
  • Federkraft F2: ~ 120 N
  • Gewicht: 42 g
zur Artikelansicht
Zug- und Druckspanner
Fe­der­kraft:
Standard
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
d2 [mm]:
M6 x 12 mm
Hub s ~ [mm]:
~ 12,5 mm
Fe­der­kraft F1 ~ [N]:
~ 60 N
Fe­der­kraft F2 ~ [N]:
~ 180 N
Artikel-Nr.:
23229.0060
CAD
Dokumente
Zug- und Druckspanner
  • Standard-Federkraft
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • d2: M6 x 12 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 10 mm
  • l1 -1: 45 mm
  • l2 ±0,5: 16 mm
  • l3: 6 mm
  • l4 -0,5: 2 mm
  • Hub s: ~ 12,5 mm
  • SW SW1: 16 mm
  • SW SW2: 9 mm
  • Federkraft F1: ~ 60 N
  • Federkraft F2: ~ 180 N
  • Gewicht: 63 g
zur Artikelansicht
Zug- und Druckspanner

Werkstoff

Bolzen

  • Stahl, brüniert

Hülse

  • Stahl, verzinkt

Feder

  • Rostfreier Stahl 1.4310
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23229. Zug- und Druckspanner
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.