23290.0103 - Spannkrallen

Die Spannkrallen sind für den Einbau in Spannbacken und Vorrichtungen vorgesehen. Für den Einbau reicht eine Senkung bzw. eine Nut mit Gewindebohrung. Die scharfen Kanten der Spannkrallen drücken sich in das Werkstück ein und verhindern seitliche und horizontale Bewegungen.

Der Anschlag kann zur Positionierung von Werkstücken verwendet werden.

Dieser Artikel 23290.0103 - Spannkrallen / Spannkralle (l: 25,4 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Spann­kral­len (EH 23290.)

Aus­füh­rung
Bild
l [mm]
h1 [mm]
s [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Spannkralle
Bild:
2
l [mm]:
25,4 mm
h1 [mm]:
7,92 mm
s [mm]:
1,5 – 3 mm
Artikel-Nr.:
23290.0103
Dokumente
Spannkrallen
  • Spannkralle – Bild 2
  • h1: 7,92 mm
  • l: 25,4 mm
  • h2: ~ 8,1 mm
  • s: 1,5 mm – 3 mm
  • SW: 3 mm
  • Gewicht: 31 g
Spannkrallen

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23290.0103
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.