23210.0870 - Auflageplatten

Auf den Auflageplatten können verschiedene Auflageelemente (z. B. Bolzen EH 22690. oder Pendelauflagen EH 22730., EH 22731. und EH 22740.) montiert werden.

Die Auflageplatte kann zwischen zwei Gewinden oder T-Nuten flexibel bewegt werden.

Geeignet für Spannmittel M 20 - M 24.

Dieser Artikel 23210.0870 - Auflageplatten / (d: M20, s -0,01: 30 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Auf­la­ge­plat­ten (EH 23210.)

d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]
s - -0,01 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
180 mm
l2 [mm]:
150 mm
l3 [mm]:
30 mm
l4 [mm]:
80 mm
b1 [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
90 mm
b3 [mm]:
21 mm
s -0,01 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
23210.0870
Dokumente
Auflageplatten
  • d: M20
  • l1: 180 mm
  • l2: 150 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 80 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 90 mm
  • b3: 21 mm
  • s -0,01: 30 mm
  • Gewicht: 3 kg
Auflageplatten

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23210.0870
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.