Mit dem Anschlagstück kann ein flexibler Anschlag für ein Werkstück realisiert werden.
Zusammen mit enem Gewindestift (z. B. EH 22540.) kann ein Werkstück angeschlagen und ausgerichtet werden.
Der Gewindestift sollte mit einer Sechskantmutter in der Position gesichert werden.
Geeignet für Spannmittel M 20 - M 24.
Dieser Artikel 23281.0024 - Anschlagstücke / (d1: M20) ist eine Variante der Artikelgruppe Anschlagstücke (EH 23281.)
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.