23271.0005 - Spiralspanner

Der Spiralspanner ermöglicht ein Spannen mit Niederzugeffekt an verschiedenen Werkstückformen bei geringer Bauhöhe.

Dieser Artikel 23271.0005 - Spiralspanner / (d1: M5) ist eine Variante der Artikelgruppe Spi­ral­span­ner (EH 23271.)

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
Spann­kraft - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
10,9 mm
l2 [mm]:
4 mm
Spann­kraft max. [kN]:
0,1 kN
Artikel-Nr.:
23271.0005
Dokumente
Spiralspanner
  • d1: M5
  • d2: 10,9 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 4 mm
  • s1: 5,7 mm
  • s2: 5 mm
  • s3: 3,5 mm
  • L1: 5 mm
  • L2: 4,2 mm
  • L3 ±0,2: 5,2 mm
  • SW: 3 mm
  • Spannkraft max.: 0,1 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 2 Nm
  • Gewicht: 2,8 g
Spiralspanner

Werkstoff

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet und blau verzinkt

Montage

  1. Gewinde im entsprechenden Abstand L2 bzw. L3 zum Werkstück fertigen.
  2. Spiralspanner auf die erforderliche Höhe einschrauben und mit der flachen Seite zum Werkstück stellen.
  3. Werkstück einlegen und Spannschraube über den Innensechskant anziehen. Mit etwa 1/3 Umdrehung ist die Spannung realisiert.

Die Gewindebohrung ist regelmäßig zu schmieren.

Die Drehbewegung beim Spannen muss stets in Richtung der Anschläge ausgeführt werden, um ein Wegdrehen des Werkstücks von den Anschlägen zu verhindern.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23271.0005
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.