Ex­zen­ter­schnell­span­ner mit Schraube

EH 23390.

Zum schnellen und verdrehfreien Spannen und Lösen von Bauteilen.

Bei der Ausführung "einstellbar" (Bild 2) kann über die Stellmutter die Hebelstellung verändert werden.

Ihre Auswahl ergab 84 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
l [mm]
d2 [mm]
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Schraube, einstellbar
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
23390.0311
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube, einstellbar – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. in Spannstellung: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Verstellbereich h3 min.: 1,5 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 0,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 72 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Schraube, einstellbar
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
23390.0312
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube, einstellbar – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. in Spannstellung: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Verstellbereich h3 min.: 1,5 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 0,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 72 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Schraube, einstellbar
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
35 mm
Artikel-Nr.:
23390.0313
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube, einstellbar – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. in Spannstellung: 35 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Verstellbereich h3 min.: 1,5 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 0,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 70 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Schraube, einstellbar
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
23390.0314
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube, einstellbar – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. in Spannstellung: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Verstellbereich h3 min.: 1,5 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 0,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 74 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Schraube, einstellbar
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
23390.0316
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube, einstellbar – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. in Spannstellung: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Verstellbereich h3 min.: 1,5 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 0,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 75 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Schraube, einstellbar
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
23390.0319
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube, einstellbar – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. in Spannstellung: 20 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Verstellbereich h3 min.: 2,5 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 142 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Schraube, einstellbar
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
23390.0320
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube, einstellbar – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. in Spannstellung: 25 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Verstellbereich h3 min.: 2,5 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 145 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Schraube, einstellbar
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
23390.0321
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube, einstellbar – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. in Spannstellung: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Verstellbereich h3 min.: 2,5 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 146 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Schraube, einstellbar
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
35 mm
Artikel-Nr.:
23390.0322
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube, einstellbar – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. in Spannstellung: 35 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Verstellbereich h3 min.: 2,5 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 140 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Schraube, einstellbar
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
23390.0323
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube, einstellbar – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. in Spannstellung: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Verstellbereich h3 min.: 2,5 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 149 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Schraube, einstellbar
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
23390.0325
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube, einstellbar – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. in Spannstellung: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Verstellbereich h3 min.: 2,5 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 152 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Schraube, einstellbar
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. in Spann­stel­lung [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
23390.0327
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Schraube, einstellbar – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. in Spannstellung: 60 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Verstellbereich h3 min.: 2,5 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 155 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner

Werkstoff

Auflagescheibe

  • Thermoplast PA, glasfaserverstärkt
  • Thermoplast POM, glasfaserverstärkt

Hebel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005

Innenteile

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Schraube

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Stellmutter

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Rostfreier Stahl 1.4305
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23390. Exzenterschnellspanner – mit Schraube
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.