Zum schnellen und verdrehfreien Spannen und Lösen von Bauteilen.
Bei der Ausführung "einstellbar" (Bild 2) kann über die Stellmutter die Hebelstellung verändert werden.
Dieser Artikel 23390.0320 - Exzenterschnellspanner mit Schraube / mit Schraube, einstellbar (l: 82 mm, d2: M8) ist eine Variante der Artikelgruppe Exzenterschnellspanner mit Schraube (EH 23390.)
Auflagescheibe
Hebel
Innenteile
Schraube
Stellmutter
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.