Grund­plat­ten

EH 1002.100

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

Sys­tem
b1 [mm]
d1 [mm]
An­zahl der T-Nuten

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
V40
b1 [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
300 mm
An­zahl der T-Nuten:
7 x 7
Artikel-Nr.:
1002.100
CAD
Dokumente
Grundplatten
  • System: V40
  • b1: 100 mm
  • d1: 300 mm
  • Anzahl der T-Nuten: 7 x 7
  • Gewicht: 15 kg
zur Artikelansicht
Grundplatten

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet, geschliffen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1002.100 Grundplatten
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.