Prismen

EH 1048.500 - EH 1148.500

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Sys­tem
l1 [mm]
b1 [mm]
d min. [mm]
d max. [mm]
für Schrau­ben [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
V40
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
32 mm
d min. [mm]:
8 mm
d max. [mm]:
35 mm
für Schrau­ben [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
1048.500
CAD
Dokumente
Prismen
  • System: V40
  • l1: 40 mm
  • b1: 32 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 48,55 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 13 mm
  • h5: 2,6 mm
  • l2: 10 mm
  • d: 22 mm
  • d2: M8
  • d min.: 8 mm
  • d max.: 35 mm
  • für Schrauben: M6
  • y: 6 mm
  • Gewicht: 262 g
zur Artikelansicht
Prismen
Sys­tem:
V70
l1 [mm]:
70 mm
b1 [mm]:
54 mm
d min. [mm]:
12 mm
d max. [mm]:
67 mm
für Schrau­ben [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
1148.500
CAD
Dokumente
Prismen
  • System: V70
  • l1: 70 mm
  • b1: 54 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 60 mm
  • h2: 83,3 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 5 mm
  • l2: 18 mm
  • d: 40 mm
  • d2: M12
  • d min.: 12 mm
  • d max.: 67 mm
  • für Schrauben: M12
  • y: 12 mm
  • Gewicht: 1251 g
zur Artikelansicht
Prismen

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1048.500 - EH 1148.500 Prismen
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.