1048.500 - Prismen

Sys­tem
l1 [mm]
b1 [mm]
d - min. [mm]
d - max. [mm]
für Schrau­ben [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
V40
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
32 mm
d min. [mm]:
8 mm
d max. [mm]:
35 mm
für Schrau­ben [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
1048.500
Dokumente
Prismen
  • System: V40
  • l1: 40 mm
  • b1: 32 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 48,55 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 13 mm
  • h5: 2,6 mm
  • l2: 10 mm
  • d: 22 mm
  • d2: M8
  • d min.: 8 mm
  • d max.: 35 mm
  • für Schrauben: M6
  • y: 6 mm
  • Gewicht: 262 g
Prismen

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1048.500
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.