Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 4 Treffer
Weitere Details
System: V70/L12
b1 : 28 mm
b2 : 13 mm
d1 : 9,9 mm
d2 : 24 mm
d3 : 32 mm
l1 : 88 mm
l2 : 74 mm
l3 : 25 mm
l4 : 24 mm
h1 : 36 mm – 45 mm
h2 : 22 mm
h3 : 16 mm
Gewicht: 381 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: V70/L12
b1 : 38 mm
b2 : 13 mm
d1 : 16,9 mm
d2 : 30 mm
d3 : 42 mm
l1 : 108 mm
l2 : 89 mm
l3 : 40 mm
l4 : 27 mm
h1 : 44 mm – 54 mm
h2 : 26 mm
h3 : 20 mm
Gewicht: 800 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: V70/L12
b1 : 48 mm
b2 : 17 mm
d1 : 24,8 mm
d2 : 45 mm
d3 : 55 mm
l1 : 108 mm
l2 : 84 mm
l3 : 25 mm
l4 : 27 mm
h1 : 54 mm – 68 mm
h2 : 32 mm
h3 : 26 mm
Gewicht: 1391 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: V70/L12
b1 : 58 mm
b2 : 17 mm
d1 : 34,9 mm
d2 : 52 mm
d3 : 68 mm
l1 : 128 mm
l2 : 99 mm
l3 : 40 mm
l4 : 27 mm
h1 : 68 mm – 82 mm
h2 : 44 mm
h3 : 38 mm
Gewicht: 3000 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Datenblatt EH 1163.000 - EH 1163.300 Bohrunterlagen – verstellbar
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.