1163.100 - Bohrunterlagen
verstellbar

Sys­tem
b1 [mm]
l1 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
V70/L12
b1 [mm]:
38 mm
l1 [mm]:
108 mm
l4 [mm]:
27 mm
h1 [mm]:
44 – 54 mm
Artikel-Nr.:
1163.100
Dokumente
Bohrunterlagen
  • System: V70/L12
  • b1: 38 mm
  • b2: 13 mm
  • d1: 16,9 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 42 mm
  • l1: 108 mm
  • l2: 89 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 27 mm
  • h1: 44 mm – 54 mm
  • h2: 26 mm
  • h3: 20 mm
  • Gewicht: 800 g
Bohrunterlagen

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1163.100
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.