Ad­ap­ter­nu­ten­span­ner System V40/V70

EH 1068.100 - EH 1068.300

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

Sys­tem
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Sys­tem:
V40/V70
l1 [mm]:
39,6 mm
l2 [mm]:
6,8 mm
l3 [mm]:
32,8 mm
Artikel-Nr.:
1068.100
CAD
Dokumente
Adapternutenspanner
  • System: V40/V70
  • l1: 39,6 mm
  • l2: 6,8 mm
  • l3: 32,8 mm
  • Gewicht: 111 g
zur Artikelansicht
Adapternutenspanner
Sys­tem:
V40/V70
l1 [mm]:
13 mm
l2 [mm]:
6,5 mm
l3 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
1068.200
CAD
Dokumente
Adapternutenspanner
  • System: V40/V70
  • l1: 13 mm
  • l2: 6,5 mm
  • Gewicht: 42 g
zur Artikelansicht
Adapternutenspanner
Sys­tem:
V40/V70
l1 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
Artikel-Nr.:
1068.300
CAD
Dokumente
Adapternutenspanner
  • System: V40/V70
  • l1: 24 mm
  • l2: 12 mm
  • Gewicht: 80 g
zur Artikelansicht
Adapternutenspanner

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1068.100 - EH 1068.300 Adapternutenspanner – System V40/V70
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.