Grund­plat­ten mit 4 Einzugselementen

EH 1990.

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

Aus­füh­rung

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mechanisch
Artikel-Nr.:
1990.135
CAD
Dokumente
Grundplatten
  • mechanisch
  • Gewicht: 44 kg
zur Artikelansicht
Grundplatten
Aus­füh­rung:
hydraulisch
Artikel-Nr.:
1990.136
CAD
Dokumente
Grundplatten
  • hydraulisch
  • Gewicht: 44 kg
zur Artikelansicht
Grundplatten
Aus­füh­rung:
pneumatisch
Artikel-Nr.:
1990.137
CAD
Dokumente
Grundplatten
  • pneumatisch
  • Gewicht: 42 kg
zur Artikelansicht
Grundplatten

Werkstoff

Einzugselement

  • siehe Art.-Nr. 1990.100-102

Grundplatte

  • Aluminium Al

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1990. Grundplatten – mit 4 Einzugselementen
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nullpunkt­spannsysteme
Kategorie:
Produktbeschreibung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.