22290.0016 - Vorsteckscheibe
DIN 6372

Die Vorsteckscheiben (Schlitzscheiben) sind nach DIN 6372 gefertigt. Zur besseren Handhabung verfügen Vorsteckscheiben ringsum über eine Rändelung.

Dieser Artikel 22290.0016 - Vorsteckscheibe DIN 6372 / (Nenngröße: 16 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Vor­steck­schei­ben DIN 6372 (EH 22290.)

Nenn­grö­ße [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
s [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Nenn­grö­ße [mm]:
16 mm
b [mm]:
17 mm
d1 [mm]:
56 mm
d2 [mm]:
37 mm
l [mm]:
1,8 mm
s [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22290.0016
Dokumente
Vorsteckscheibe
  • System: V70/L16
  • Nenngröße: 16 mm
  • b: 17 mm
  • d1: 56 mm
  • d2: 37 mm
  • l: 1,8 mm
  • s: 12 mm
  • Gewicht: 164 g
Vorsteckscheibe

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22290.0016
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.