Vor­steck­schei­ben DIN 6372

EH 22290.

Die Vorsteckscheiben (Schlitzscheiben) sind nach DIN 6372 gefertigt. Zur besseren Handhabung verfügen Vorsteckscheiben ringsum über eine Rändelung.

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

Nenn­grö­ße [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
s [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Nenn­grö­ße [mm]:
8 mm
b [mm]:
8,4 mm
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
21 mm
l [mm]:
1 mm
s [mm]:
7 mm
Artikel-Nr.:
22290.0008
CAD
Dokumente
Vorsteckscheibe
  • System: V40
  • Nenngröße: 8 mm
  • b: 8,4 mm
  • d1: 28 mm
  • d2: 21 mm
  • l: 1 mm
  • s: 7 mm
  • Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Vorsteckscheibe
Nenn­grö­ße [mm]:
12 mm
b [mm]:
13 mm
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
30 mm
l [mm]:
1,8 mm
s [mm]:
9 mm
Artikel-Nr.:
22290.0012
CAD
Dokumente
Vorsteckscheibe
  • System: V70/L12
  • Nenngröße: 12 mm
  • b: 13 mm
  • d1: 40 mm
  • d2: 30 mm
  • l: 1,8 mm
  • s: 9 mm
  • Gewicht: 57 g
zur Artikelansicht
Vorsteckscheibe
Nenn­grö­ße [mm]:
16 mm
b [mm]:
17 mm
d1 [mm]:
56 mm
d2 [mm]:
37 mm
l [mm]:
1,8 mm
s [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22290.0016
CAD
Dokumente
Vorsteckscheibe
  • System: V70/L16
  • Nenngröße: 16 mm
  • b: 17 mm
  • d1: 56 mm
  • d2: 37 mm
  • l: 1,8 mm
  • s: 12 mm
  • Gewicht: 164 g
zur Artikelansicht
Vorsteckscheibe

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22290. Vorsteckscheiben – DIN 6372
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Weitere Produkte

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.