23210.0542 - Niederzugspanner
ohne Hebel

Durch Anziehen der Kugeldruckschraube wird das Werkstück gleichzeitig an Festanschläge und auf Auflagen niedergezogen. Das günstige Hebelverhältnis ermöglicht hohe horizontale Spannkräfte. Mit Muttern für T-Nuten EH 23010. / EH 23020. (DIN 508) auch in anderen Nutennennmaßen einsetzbar.

Dieser Artikel 23210.0542 - Niederzugspanner ohne Hebel / mit Prismen- Spannbacke (Nutennennmaß: 18 mm, d1: M16) ist eine Variante der Artikelgruppe Nie­der­zug­span­ner ohne Hebel (EH 23210.)

Aus­füh­rung
Bild
Nu­ten­nenn­maß [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
Spann­kraft ho­ri­zon­tal - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Prismen- Spannbacke
Bild:
2
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b [mm]:
68 mm
l1 [mm]:
86 mm
s [mm]:
7 mm
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]:
21,5 kN
Artikel-Nr.:
23210.0542
Dokumente
Niederzugspanner
  • mit Prismen- Spannbacke – Bild 2
  • System: L16
  • Nutennennmaß: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 16,5 mm
  • b: 68 mm
  • h1: 47 mm
  • h2: 35 mm
  • h3: 13 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • s: 7 mm
  • Spannkraft horizontal max.: 21,5 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 20 Nm
  • Gewicht: 1730 g
Niederzugspanner

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23210.0542
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.