Nie­der­zug­span­ner ohne Hebel

EH 23210.

Durch Anziehen der Kugeldruckschraube wird das Werkstück gleichzeitig an Festanschläge und auf Auflagen niedergezogen. Das günstige Hebelverhältnis ermöglicht hohe horizontale Spannkräfte. Mit Muttern für T-Nuten EH 23010. / EH 23020. (DIN 508) auch in anderen Nutennennmaßen einsetzbar.

Ihre Auswahl ergab 6 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Nu­ten­nenn­maß [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit ebener Spannbacke
Bild:
1
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
52 mm
s [mm]:
3 mm
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]:
7 kN
Artikel-Nr.:
23210.0501
CAD
Dokumente
Niederzugspanner
  • mit ebener Spannbacke – Bild 1
  • System: V40
  • Nutennennmaß: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • b: 32 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 8 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 3 mm
  • Spannkraft horizontal max.: 7 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 3 Nm
  • Gewicht: 265 g
zur Artikelansicht
Niederzugspanner
Aus­füh­rung:
mit ebener Spannbacke
Bild:
1
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
72 mm
s [mm]:
4 mm
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
23210.0521
CAD
Dokumente
Niederzugspanner
  • mit ebener Spannbacke – Bild 1
  • System: V70/L12
  • Nutennennmaß: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 12,5 mm
  • b: 48 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 11 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spannkraft horizontal max.: 15 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 9 Nm
  • Gewicht: 838 g
zur Artikelansicht
Niederzugspanner
Aus­füh­rung:
mit ebener Spannbacke
Bild:
1
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b [mm]:
68 mm
l1 [mm]:
86 mm
s [mm]:
7 mm
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]:
21,5 kN
Artikel-Nr.:
23210.0541
CAD
Dokumente
Niederzugspanner
  • mit ebener Spannbacke – Bild 1
  • System: L16
  • Nutennennmaß: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 16,5 mm
  • b: 68 mm
  • h1: 47 mm
  • h2: 35 mm
  • h3: 13 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • s: 7 mm
  • Spannkraft horizontal max.: 21,5 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 20 Nm
  • Gewicht: 1760 g
zur Artikelansicht
Niederzugspanner
Aus­füh­rung:
mit Prismen- Spannbacke
Bild:
2
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
52 mm
s [mm]:
3 mm
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]:
7 kN
Artikel-Nr.:
23210.0502
CAD
Dokumente
Niederzugspanner
  • mit Prismen- Spannbacke – Bild 2
  • System: V40
  • Nutennennmaß: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • b: 32 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 8 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 3 mm
  • Spannkraft horizontal max.: 7 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 3 Nm
  • Gewicht: 266 g
zur Artikelansicht
Niederzugspanner
Aus­füh­rung:
mit Prismen- Spannbacke
Bild:
2
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
72 mm
s [mm]:
4 mm
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
23210.0522
CAD
Dokumente
Niederzugspanner
  • mit Prismen- Spannbacke – Bild 2
  • System: V70/L12
  • Nutennennmaß: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 12,5 mm
  • b: 48 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 11 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spannkraft horizontal max.: 15 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 9 Nm
  • Gewicht: 829 g
zur Artikelansicht
Niederzugspanner
Aus­füh­rung:
mit Prismen- Spannbacke
Bild:
2
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b [mm]:
68 mm
l1 [mm]:
86 mm
s [mm]:
7 mm
Spann­kraft ho­ri­zon­tal max. [kN]:
21,5 kN
Artikel-Nr.:
23210.0542
CAD
Dokumente
Niederzugspanner
  • mit Prismen- Spannbacke – Bild 2
  • System: L16
  • Nutennennmaß: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 16,5 mm
  • b: 68 mm
  • h1: 47 mm
  • h2: 35 mm
  • h3: 13 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • s: 7 mm
  • Spannkraft horizontal max.: 21,5 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 20 Nm
  • Gewicht: 1730 g
zur Artikelansicht
Niederzugspanner

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
FAQ - Niederzugspanner
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Datenblatt EH 23210. Niederzugspanner – ohne Hebel
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.

 

Welche Vorteile bieten Niederzugspanner im Vergleich zu einem Maschinenschraubstock?

Niederzugspanner haben eine sehr geringe Störkontur und sind mit den zugehörigen Halteleisten flexibel positionierbar. Weiterhin ist eine Ausführung mit Spannhebel erhältlich, die ohne Werkzeug bedienbar ist.