Mut­tern für T-Nuten lang

EH 23020.

Muttern für T-Nuten "lang" sind, im Gegensatz zur Ausführung nach DIN 508, verlängert ausgebildet und eignen sich insbesondere zur Montage im Nutenkreuz.

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

Nu­ten­nenn­maß [mm]
d [mm]
e [mm]
l [mm]
h [mm]
k [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
d [mm]:
M6
e [mm]:
22 mm
l [mm]:
44 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
23020.0146
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • System: V70
  • Nutennennmaß: 14 mm
  • d: M6
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • l: 44 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Gewicht: 91 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
l [mm]:
44 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
23020.0140
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • System: V70
  • Nutennennmaß: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • l: 44 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Gewicht: 80 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
e [mm]:
28 mm
l [mm]:
56 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
23020.0180
CAD
Dokumente
Muttern für T-Nuten
  • System: L16
  • Nutennennmaß: 18 mm
  • d: M16
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • l: 56 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Gewicht: 160 g
zur Artikelansicht
Muttern für T-Nuten

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23020. Muttern für T-Nuten – lang
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Weitere Produkte
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.