23220.0160 - Ausgleichspanner

Der Ausgleichspanner dient zum Abstützen von überbestimmten Spannstellen an Bauteilen.

Die Vorteile des Ausgleichspanners sind:

  • Abstützen von labilen Bauteilen ohne Verformung
  • Vibrationshemmung während der Bearbeitung
  • kompakte, niedrige Bauweise
  • Abstützen von Rippen, Sicken und Laschen zur Versteifung von gespannten Bauteilen
  • deformationsfreies Abstützen von Rohteilen
  • bedienungsfreundliche Handhabung
  • durch flache und lange Bauart Spannen mit verstellbaren Klemmhebel auch außerhalb des Werkstückes möglich

Dieser Artikel 23220.0160 - Ausgleichspanner / kurze Ausführung, mit einer Nut (b3: 17 mm, l1: 75 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Aus­gleich­span­ner (EH 23220.)

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
b3 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]
Hub s [mm]
Be­last­bar­keit - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
kurze Ausführung, mit einer Nut
Bild:
1
b3 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
75 mm
d1 [mm]:
M16
Hub s [mm]:
11 mm
Be­last­bar­keit max. [kN]:
5 kN
Artikel-Nr.:
23220.0160
Dokumente
Ausgleichspanner
  • kurze Ausführung, mit einer Nut – Bild 1
  • System: L16
  • b3: 17 mm
  • l1: 75 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 16 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 101 mm
  • l7: 11 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 20 mm
  • d1: M16
  • d2: 26 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 13 mm
  • Hub s: 11 mm
  • Belastbarkeit max.: 5 kN
  • e : 24400.0611
  • Gewicht: 1491 g
Ausgleichspanner

Werkstoff

Griff

  • Zink-Druckguss

Spanner

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen

Bedienung

  1. Durch Lösen des Klemmhebels legt sich der Stützbolzen mit leichter Federkraft an das Werkstück an.
  2. Durch Spannen des Klemmhebels wird der Stützbolzen ohne Wegveränderung verblockt.
  3. Nach Entnahme des Werkstücks wird der Klemmhebel gelöst. Anschließend den Stützbolzen in Ausgangslage drücken und über den Hebel klemmen.

Durch Einschrauben von Gewindestiften bzw. Auflagen in das Innengewinde des Stützbolzens kann die Stützhöhe angepasst werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23220.0160
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.