Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 4 Treffer
Belastbarkeit max. [kN]:
0,5 kN
Weitere Details
System: V40
b3 : 8,5 mm
l1 : 75 mm
l2 : 35 mm
l3 : 13 mm
l5 : 13 mm
l6 : 62 mm
l7 : 5 mm
b1 : 30 mm
b2 : 10 mm
d1 : M8
d2 : 13 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : 11,5 mm
Hub s: 3 mm
Belastbarkeit max.: 0,5 kN
e : 24400.0311
Gewicht: 342 g
zur Artikelansicht
Belastbarkeit max. [kN]:
2,5 kN
Weitere Details
System: V70/L12
b3 : 13 mm
l1 : 150 mm
l2 : 90 mm
l3 : 20 mm
l5 : 17 mm
l6 : 74 mm
b1 : 50 mm
b2 : 25 mm
d1 : M10
d2 : 20 mm
h1 : 24 mm
h2 : 14 mm
r: 15 mm
Hub s: 6 mm
Belastbarkeit max.: 2,5 kN
e : 24400.0411
Gewicht: 1379 g
zur Artikelansicht
Belastbarkeit max. [kN]:
5 kN
Weitere Details
System: L16
b3 : 17 mm
l1 : 170 mm
l2 : 100 mm
l3 : 25 mm
l5 : 27 mm
l6 : 108 mm
l7 : 11 mm
b1 : 60 mm
b2 : 20 mm
d1 : M16
d2 : 26 mm
h1 : 34 mm
h2 : 21,5 mm
Hub s: 11 mm
Belastbarkeit max.: 5 kN
e : 24400.0611
Gewicht: 2721 g
zur Artikelansicht
Belastbarkeit max. [kN]:
2,5 kN
Weitere Details
System: V70/L12
b3 : 13 mm
l1 : 300 mm
l2 : 100 mm
l3 : 30 mm
l4 : 160 mm
l5 : 17 mm
l6 : 74 mm
b1 : 50 mm
b2 : 25 mm
d1 : M10
d2 : 20 mm
h1 : 24 mm
h2 : 14 mm
r: 15 mm
Hub s: 6 mm
Belastbarkeit max.: 2,5 kN
e : 24400.0411
Gewicht: 2448 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Griff
Spanner
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen
Bedienung
Durch Lösen des Klemmhebels legt sich der Stützbolzen mit leichter Federkraft an das Werkstück an.
Durch Spannen des Klemmhebels wird der Stützbolzen ohne Wegveränderung verblockt.
Nach Entnahme des Werkstücks wird der Klemmhebel gelöst. Anschließend den Stützbolzen in Ausgangslage drücken und über den Hebel klemmen.
Durch Einschrauben von Gewindestiften bzw. Auflagen in das Innengewinde des Stützbolzens kann die Stützhöhe angepasst werden.
Datenblatt EH 23220. Ausgleichspanner
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Enthält Proposition 65 Stoffe
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.