1703.100 - Niederzugsets
niedrig

  • Niederzug-Elemente geeignet zum Spannen und Niederziehen von rohen, unbearbeiteten und bereits vorbearbeiteten Spannflächen auf die Führungsbahn bzw. auf die mitgelieferten Auflagebolzen
  • Werkstücke können dadurch nahezu exakt parallel zur Führungsbahn gespannt und bearbeitet werden
  • Durch den direkten Kontakt zu den Auflagebolzen werden Vibrationen am Werkstück weitestgehend vermieden

Set im praktischen Koffer bestehend aus:

  • 4x Keilaufnahmen, niedrig (Art.-Nr. 1703.300)
  • 4x Befestigungsschrauben, niedrig M 10 x 30 mm (Art.-Nr. 1703.320)
  • 4x Keilelemente, 4-spitz (Art.-Nr. 1703.340)
  • 4x Keilelemente, Microgripp (Art.-Nr. 1703.350)
  • 4x Auflagebolzen 23 mm (Art.-Nr. 1703.400)
  • 4x Auflagebolzen 34 mm (Art.-Nr. 1703.420)

Dieser Artikel 1703.100 - Niederzugsets niedrig / () ist eine Variante der Artikelgruppe Nie­der­zug­s­ets niedrig (EH 1703.)

Ba­cken­brei­te [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Ba­cken­brei­te [mm]:
125 mm
b [mm]:
24 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
11 mm
h1 [mm]:
21,7 mm
h2 [mm]:
4 mm
h3 [mm]:
23 mm/34 mm
Artikel-Nr.:
1703.100
Dokumente
Niederzugsets
  • Backenbreite: 125 mm
  • b: 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 11 mm
  • h1: 21,7 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 23 mm/34 mm
  • Gewicht: 1484 g
Niederzugsets

Werkstoff

  • auf Anfrage
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1703.100
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bedienungsanleitung Multi-Schraubstock MS 125 - Sets
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Niederzug-Spannung
Kategorie:
Produktbeschreibung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.