Nie­der­zug­s­ets niedrig

EH 1703.

  • Niederzug-Elemente geeignet zum Spannen und Niederziehen von rohen, unbearbeiteten und bereits vorbearbeiteten Spannflächen auf die Führungsbahn bzw. auf die mitgelieferten Auflagebolzen
  • Werkstücke können dadurch nahezu exakt parallel zur Führungsbahn gespannt und bearbeitet werden
  • Durch den direkten Kontakt zu den Auflagebolzen werden Vibrationen am Werkstück weitestgehend vermieden

Set im praktischen Koffer bestehend aus:

  • 4x Keilaufnahmen, niedrig (Art.-Nr. 1703.300)
  • 4x Befestigungsschrauben, niedrig M 10 x 30 mm (Art.-Nr. 1703.320)
  • 4x Keilelemente, 4-spitz (Art.-Nr. 1703.340)
  • 4x Keilelemente, Microgripp (Art.-Nr. 1703.350)
  • 4x Auflagebolzen 23 mm (Art.-Nr. 1703.400)
  • 4x Auflagebolzen 34 mm (Art.-Nr. 1703.420)

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

Ba­cken­brei­te [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Ba­cken­brei­te [mm]:
125 mm
b [mm]:
24 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
11 mm
h1 [mm]:
21,7 mm
h2 [mm]:
4 mm
h3 [mm]:
23 mm/34 mm
Artikel-Nr.:
1703.100
Dokumente
Niederzugsets
  • Backenbreite: 125 mm
  • b: 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 11 mm
  • h1: 21,7 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 23 mm/34 mm
  • Gewicht: 1484 g
zur Artikelansicht
Niederzugsets

Werkstoff

  • auf Anfrage
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1703. Niederzugsets – niedrig
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bedienungsanleitung Multi-Schraubstock MS 125 - Sets
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Niederzug-Spannung
Kategorie:
Produktbeschreibung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
FAQ - Multi-Schraubstöcke MS 125
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.

 

Worin liegt der Unterschied zwischen dem MS 125 und einem normalen Maschinenschraubstock?

Der MS 125 ist aufgrund seines modularen Aufbaus und seiner Vielzahl von möglichen Backen und Zubehör deutlich flexibler einsetzbar als ein normaler Maschinenschraubstock.