1701.170 - Backen
weich

  • Zur Selbstfertigung von Formbacken
  • Durch Abschrägung sehr gute Zugänglichkeit zum Werkstück

Dieser Artikel 1701.170 - Backen weich / Backe, mobil () ist eine Variante der Artikelgruppe Backen weich (EH 1701.)

Aus­füh­rung
Bild
Ba­cken­brei­te [mm]
l1 [mm]
h [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Backe, mobil
Bild:
2
Ba­cken­brei­te [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
94,5 mm
h [mm]:
58 mm
Artikel-Nr.:
1701.170
Dokumente
Backen
  • Backe, mobil – Bild 2
  • Backenbreite: 125 mm
  • b: 124 mm
  • l1: 94,5 mm
  • l2: 42 mm
  • h: 58 mm
  • c: 24 mm
  • Gewicht: 4 kg
Backen

Werkstoff

  • Sphäroguss (GGG 40)
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1701.170
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Konventionelle Spannung
Kategorie:
Produktbeschreibung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.