Backen weich

EH 1701.

  • Zur Selbstfertigung von Formbacken
  • Durch Abschrägung sehr gute Zugänglichkeit zum Werkstück

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Ba­cken­brei­te [mm]
l1 [mm]
h [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Backe, fix
Bild:
1
Ba­cken­brei­te [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
101,5 mm
h [mm]:
58 mm
Artikel-Nr.:
1701.160
CAD
Dokumente
Backen
  • Backe, fix – Bild 1
  • Backenbreite: 125 mm
  • b: 124 mm
  • l1: 101,5 mm
  • l2: 95 mm
  • h: 58 mm
  • c: 24 mm
  • Gewicht: 4 kg
zur Artikelansicht
Backen
Aus­füh­rung:
Backe, mobil
Bild:
2
Ba­cken­brei­te [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
94,5 mm
h [mm]:
58 mm
Artikel-Nr.:
1701.170
CAD
Dokumente
Backen
  • Backe, mobil – Bild 2
  • Backenbreite: 125 mm
  • b: 124 mm
  • l1: 94,5 mm
  • l2: 42 mm
  • h: 58 mm
  • c: 24 mm
  • Gewicht: 4 kg
zur Artikelansicht
Backen

Werkstoff

  • Sphäroguss (GGG 40)
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1701. Backen – weich
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Konventionelle Spannung
Kategorie:
Produktbeschreibung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
FAQ - Multi-Schraubstöcke MS 125
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.

 

Worin liegt der Unterschied zwischen dem MS 125 und einem normalen Maschinenschraubstock?

Der MS 125 ist aufgrund seines modularen Aufbaus und seiner Vielzahl von möglichen Backen und Zubehör deutlich flexibler einsetzbar als ein normaler Maschinenschraubstock.