Stu­fen­ba­cken für Grippeinsätze

EH 1702.

  • Hohe Seiten und Stufenseiten mit Gewinde für Stufenleisten
  • Spannflächen geschliffen
  • Zusätzliche Gewinde auf der hohen Seite zur Aufnahme der Wechselbacken (Art.-Nr. 1701.250 -1701.280)
  • Für einschraubbare Grippeinsätze geeignet
  • Erste und zweite Spannung ohne Backenumbau möglich
  • Aufnahme für Stufenleisten Click (Art.-Nr. 1701.190 -1701.200) auf der hohen Seite der Backe

Achtung:

Es handelt sich hierbei um starre Backen, die deshalb nur für rechteckige Werkstücke (Sägeschnitte) - Parallelität kleiner gleich 0,5 mm (// <= 0,5) bzw. zylindrische Werkstücke - Rundheit kleiner gleich 0,5 (O <= 0,5) geeignet sind.

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Ba­cken­brei­te [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
c [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Backe, fix
Bild:
1
Ba­cken­brei­te [mm]:
125 mm
b1 [mm]:
124,4 mm
b2 [mm]:
74 mm
l1 [mm]:
92 mm
l2 [mm]:
43 mm
l3 [mm]:
34 mm
h1 [mm]:
39,5 mm
h2 [mm]:
20 mm
c [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
1702.400
CAD
Dokumente
Stufenbacken
  • Backe, fix – Bild 1
  • Backenbreite: 125 mm
  • b1: 124,4 mm
  • b2: 74 mm
  • l1: 92 mm
  • l2: 43 mm
  • l3: 34 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Gewicht: 3 kg
zur Artikelansicht
Stufenbacken
Aus­füh­rung:
Backe, mobil
Bild:
2
Ba­cken­brei­te [mm]:
125 mm
b1 [mm]:
124,4 mm
b2 [mm]:
74 mm
l1 [mm]:
70 mm
l2 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
47 mm
h1 [mm]:
39,5 mm
h2 [mm]:
20 mm
c [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
1702.500
CAD
Dokumente
Stufenbacken
  • Backe, mobil – Bild 2
  • Backenbreite: 125 mm
  • b1: 124,4 mm
  • b2: 74 mm
  • l1: 70 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 47 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Gewicht: 1800 g
zur Artikelansicht
Stufenbacken

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1702. Stufenbacken – für Grippeinsätze
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Gripp-Spannung
Kategorie:
Produktbeschreibung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
FAQ - Multi-Schraubstöcke MS 125
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.

 

Worin liegt der Unterschied zwischen dem MS 125 und einem normalen Maschinenschraubstock?

Der MS 125 ist aufgrund seines modularen Aufbaus und seiner Vielzahl von möglichen Backen und Zubehör deutlich flexibler einsetzbar als ein normaler Maschinenschraubstock.