1702.400 - Stufenbacken
für Grippeinsätze

  • Hohe Seiten und Stufenseiten mit Gewinde für Stufenleisten
  • Spannflächen geschliffen
  • Zusätzliche Gewinde auf der hohen Seite zur Aufnahme der Wechselbacken (Art.-Nr. 1701.250 -1701.280)
  • Für einschraubbare Grippeinsätze geeignet
  • Erste und zweite Spannung ohne Backenumbau möglich
  • Aufnahme für Stufenleisten Click (Art.-Nr. 1701.190 -1701.200) auf der hohen Seite der Backe

Achtung:

Es handelt sich hierbei um starre Backen, die deshalb nur für rechteckige Werkstücke (Sägeschnitte) - Parallelität kleiner gleich 0,5 mm (// <= 0,5) bzw. zylindrische Werkstücke - Rundheit kleiner gleich 0,5 (O <= 0,5) geeignet sind.

Dieser Artikel 1702.400 - Stufenbacken für Grippeinsätze / Backe, fix () ist eine Variante der Artikelgruppe Stu­fen­ba­cken für Grippeinsätze (EH 1702.)

Aus­füh­rung
Bild
Ba­cken­brei­te [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
c [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Backe, fix
Bild:
1
Ba­cken­brei­te [mm]:
125 mm
b1 [mm]:
124,4 mm
b2 [mm]:
74 mm
l1 [mm]:
92 mm
l2 [mm]:
43 mm
l3 [mm]:
34 mm
h1 [mm]:
39,5 mm
h2 [mm]:
20 mm
c [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
1702.400
Dokumente
Stufenbacken
  • Backe, fix – Bild 1
  • Backenbreite: 125 mm
  • b1: 124,4 mm
  • b2: 74 mm
  • l1: 92 mm
  • l2: 43 mm
  • l3: 34 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Gewicht: 3 kg
Stufenbacken

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1702.400
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Gripp-Spannung
Kategorie:
Produktbeschreibung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.