5-Sei­ten-Ba­cken Sets

EH 1704.

  • Niederzug-Elemente geeignet zum Spannen und Niederziehen von rohen und unbearbeiteten Spannflächen auf die Führungsbahn bzw. auf die mitgelieferten Auflagebleche 90 mm
  • Werkstücke können dadurch nahezu exakt parallel zur Führungsbahn gespannt und bearbeitet werden
  • Durch den direkten Kontakt zu den Auflageblechen werden Vibrationen am Werkstück weitestgehend vermieden

Set im praktischen Koffer bestehend aus:

  • 4x Keilaufnahmen für 5-Seiten-Backe (Art.-Nr. 1704.410)
  • 4x Keilelemente, 4-spitz (Art.-Nr. 1703.340)
  • 4x Keilelemente, Microgripp (Art.-Nr. 1703.350)
  • 2x Steckbleche (h1=90 mm) (Art.-Nr. 1704.520)
  • 20x Befestigungsschrauben M 6 x 8 mm (Art.-Nr. 1704.600)

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

Ba­cken­brei­te [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Ba­cken­brei­te [mm]:
125 mm
Artikel-Nr.:
1704.300
Dokumente
5-Seiten-Backen Sets
  • Backenbreite: 125 mm
  • Steckblech b1: 125 mm
  • Steckblech b2: 98 mm
  • Steckblech b3: 108 mm
  • Steckblech l1: 7,6 mm
  • Steckblech h1: 90 mm
  • Steckblech h2: 56 mm
  • Steckblech h3: 53 mm
  • Keilaufnahme b4: 24,15 mm
  • Keilaufnahme l2: 11,8 mm
  • Keilaufnahme h4: 21,45 mm
  • Gewicht: 1790 g
zur Artikelansicht
5-Seiten-Backen Sets

Werkstoff

  • auf Anfrage
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1704. 5-Seiten-Backen Sets
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bedienungsanleitung Multi-Schraubstock MS 125 - Sets
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
5-Seiten-Bearbeitung
Kategorie:
Produktbeschreibung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
FAQ - Multi-Schraubstöcke MS 125
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.

 

Worin liegt der Unterschied zwischen dem MS 125 und einem normalen Maschinenschraubstock?

Der MS 125 ist aufgrund seines modularen Aufbaus und seiner Vielzahl von möglichen Backen und Zubehör deutlich flexibler einsetzbar als ein normaler Maschinenschraubstock.