Ver­dreh­si­che­run­gen für Keil-Spann­seg­men­te für Spannleisten

EH 23250.

Beide Ausführungen verhindern das Verdrehen des Keil-Spannsegments auf der Spannleiste. Die Ausführung "Bild 2" schützt zusätzlich vor Beschädigungen durch Späne sowie vor Verschmutzungen.

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Bild
d1 [mm]
b1 [mm]
l1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Bild:
1
d1 [mm]:
13 mm
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
44 mm
Artikel-Nr.:
23250.0532
CAD
Dokumente
Verdrehsicherungen für Keil-Spannsegmente
  • Bild 1
  • d1: 13 mm
  • b1: 40 mm
  • h1: 3 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 32,2 mm
  • Gewicht: 55 g
zur Artikelansicht
Verdrehsicherungen für Keil-Spannsegmente
Bild:
2
d1 [mm]:
13 mm
b1 [mm]:
38 mm
l1 [mm]:
44 mm
Artikel-Nr.:
23250.0535
CAD
Dokumente
Verdrehsicherungen für Keil-Spannsegmente
  • Bild 2
  • d1: 13 mm
  • b1: 38 mm
  • h1: 23 mm
  • l1: 44 mm
  • t1: 1 mm
  • Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Verdrehsicherungen für Keil-Spannsegmente

Werkstoff

  • Stahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23250. Verdrehsicherungen für Keil-Spannsegmente – für Spannleisten
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Mehrfach­spannsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.