23250.0532 - Verdrehsicherungen für Keil-Spannsegmente
für Spannleisten

Beide Ausführungen verhindern das Verdrehen des Keil-Spannsegments auf der Spannleiste. Die Ausführung "Bild 2" schützt zusätzlich vor Beschädigungen durch Späne sowie vor Verschmutzungen.

Dieser Artikel 23250.0532 - Verdrehsicherungen für Keil-Spannsegmente für Spannleisten / (d1: 13 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ver­dreh­si­che­run­gen für Keil-Spann­seg­men­te für Spannleisten (EH 23250. )

Bild
d1 [mm]
b1 [mm]
l1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Bild:
1
d1 [mm]:
13 mm
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
44 mm
Artikel-Nr.:
23250.0532
Dokumente
Verdrehsicherungen für Keil-Spannsegmente
  • Bild 1
  • d1: 13 mm
  • b1: 40 mm
  • h1: 3 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 32,2 mm
  • Gewicht: 55 g
Verdrehsicherungen für Keil-Spannsegmente

Werkstoff

  • Stahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23250.0532
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Mehrfach­spannsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.