1585.700 - Spannleisten
Länge 400 - 700

l1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
l1 [mm]:
700 mm
Artikel-Nr.:
1585.700
Dokumente
Spannleisten
  • l1: 700 mm
  • l2: 550 mm
  • l3: 100 mm
  • Anzahl n1: 5
  • Anzahl n2: 7
  • Anzahl n3: 13
  • Gewicht: 8 kg
Spannleisten
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Befestigungsschrauben für Spannleisten
Befestigungsschrauben für Spannleisten
Artikel-Nr.:
1585.701
Befestigungsschrauben für Spannleisten
  • Befestigungsschrauben für Spannleisten
  • Anzahl Passchrauben M12 x 45: 2
  • Anzahl Zylinderschrauben M12 x 45: 7
  • Gewicht: 453 g

Werkstoff

  • Werkzeugstahl, gehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 1585.700
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Mehrfach­spannsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.