Spann­leis­ten Länge 400 - 700

EH 1585.

Ihre Auswahl ergab 4 Treffer

l1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
l1 [mm]:
400 mm
Artikel-Nr.:
1585.400
CAD
Dokumente
Spannleisten
  • l1: 400 mm
  • l2: 250 mm
  • l3: 100 mm
  • Anzahl n1: 2
  • Anzahl n2: 4
  • Anzahl n3: 7
  • Gewicht: 5 kg
zur Artikelansicht
Spannleisten
l1 [mm]:
500 mm
Artikel-Nr.:
1585.500
CAD
Dokumente
Spannleisten
  • l1: 500 mm
  • l2: 350 mm
  • l3: 100 mm
  • Anzahl n1: 3
  • Anzahl n2: 5
  • Anzahl n3: 9
  • Gewicht: 6 kg
zur Artikelansicht
Spannleisten
l1 [mm]:
600 mm
Artikel-Nr.:
1585.600
CAD
Dokumente
Spannleisten
  • l1: 600 mm
  • l2: 450 mm
  • l3: 100 mm
  • Anzahl n1: 4
  • Anzahl n2: 6
  • Anzahl n3: 11
  • Gewicht: 6 kg
zur Artikelansicht
Spannleisten
l1 [mm]:
700 mm
Artikel-Nr.:
1585.700
CAD
Dokumente
Spannleisten
  • l1: 700 mm
  • l2: 550 mm
  • l3: 100 mm
  • Anzahl n1: 5
  • Anzahl n2: 7
  • Anzahl n3: 13
  • Gewicht: 8 kg
zur Artikelansicht
Spannleisten

Werkstoff

  • Werkzeugstahl, gehärtet
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Befestigungsschrauben für Spannleisten
Befestigungsschrauben für Spannleisten
Artikel-Nr.:
1585.401
Befestigungsschrauben für Spannleisten
  • Befestigungsschrauben für Spannleisten
  • Anzahl Passchrauben M12 x 45: 2
  • Anzahl Zylinderschrauben M12 x 45: 4
  • Gewicht: 304 g
Produkt:
Befestigungsschrauben für Spannleisten
Befestigungsschrauben für Spannleisten
Artikel-Nr.:
1585.501
Befestigungsschrauben für Spannleisten
  • Befestigungsschrauben für Spannleisten
  • Anzahl Passchrauben M12 x 45: 2
  • Anzahl Zylinderschrauben M12 x 45: 5
  • Gewicht: 354 g
Produkt:
Befestigungsschrauben für Spannleisten
Befestigungsschrauben für Spannleisten
Artikel-Nr.:
1585.601
Befestigungsschrauben für Spannleisten
  • Befestigungsschrauben für Spannleisten
  • Anzahl Passchrauben M12 x 45: 2
  • Anzahl Zylinderschrauben M12 x 45: 6
  • Gewicht: 446 g
Produkt:
Befestigungsschrauben für Spannleisten
Befestigungsschrauben für Spannleisten
Artikel-Nr.:
1585.701
Befestigungsschrauben für Spannleisten
  • Befestigungsschrauben für Spannleisten
  • Anzahl Passchrauben M12 x 45: 2
  • Anzahl Zylinderschrauben M12 x 45: 7
  • Gewicht: 453 g
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1585. Spannleisten – Länge 400 - 700
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Mehrfach­spannsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.