Auf­la­gen für Spann­leis­te

EH 1586.

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
l1 [mm]
h1 ±0,01 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
hoch
Bild:
1
l1 [mm]:
44 mm
h1 ±0,01 [mm]:
15 mm
Artikel-Nr.:
1586.200
CAD
Dokumente
Auflagen für Spannleiste
  • hoch – Bild 1
  • l1: 44 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 5 mm
  • h1 ±0,01: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • Gewicht: 72 g
zur Artikelansicht
Auflagen für Spannleiste
Aus­füh­rung:
niedrig
Bild:
2
l1 [mm]:
44 mm
h1 ±0,01 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
1586.202
CAD
Dokumente
Auflagen für Spannleiste
  • niedrig – Bild 2
  • l1: 44 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 5 mm
  • h1 ±0,01: 8 mm
  • h2: 1 mm
  • Gewicht: 60 g
zur Artikelansicht
Auflagen für Spannleiste
Aus­füh­rung:
hoch, Breite gekürzt
Bild:
3
l1 [mm]:
44 mm
h1 ±0,01 [mm]:
15 mm
Artikel-Nr.:
1586.201
CAD
Dokumente
Auflagen für Spannleiste
  • hoch, Breite gekürzt – Bild 3
  • l1: 44 mm
  • b1: 14 mm
  • l2: 29 mm
  • b2: 5 mm
  • h1 ±0,01: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • Gewicht: 64 g
zur Artikelansicht
Auflagen für Spannleiste

Werkstoff

  • Werkzeugstahl, gehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1586. Auflagen für Spannleiste
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Mehrfach­spannsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.