An­schlag­plat­ten für Keil-Spann­seg­men­te für Spannleisten

EH 23250.

Die Anschlagplatte wird eingesetzt, wenn nur auf einer Seite des Keil-Spannsegments gespannt wird. Eine Seite des Keil-Spannsegments liegt am Absatz der Anschlagplatte an und ist dadurch fixiert.

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Bild
l2 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
für Keil-Spann­seg­men­te

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Bild:
1
l2 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
10 mm
b2 [mm]:
44 mm
für Keil-Spann­seg­men­te:
23250.0501 - .0503
Artikel-Nr.:
23250.0540
CAD
Dokumente
Anschlagplatten für Keil-Spannsegmente
  • Bild 1
  • l1: 31 mm
  • l2: 5 mm
  • b1: 10 mm
  • b2: 44 mm
  • h1: 6,4 mm
  • für Keil-Spannsegmente: 23250.0501 - .0503
  • Gewicht: 61 g
zur Artikelansicht
Anschlagplatten für Keil-Spannsegmente
Bild:
2
l2 [mm]:
42 mm
b1 [mm]:
12,5 mm
b2 [mm]:
44 mm
für Keil-Spann­seg­men­te:
23250.0510 - .0515
Artikel-Nr.:
23250.0541
CAD
Dokumente
Anschlagplatten für Keil-Spannsegmente
  • Bild 2
  • l1: 47 mm
  • l2: 42 mm
  • b1: 12,5 mm
  • b2: 44 mm
  • h1: 4,4 mm
  • für Keil-Spannsegmente: 23250.0510 - .0515
  • Gewicht: 60 g
zur Artikelansicht
Anschlagplatten für Keil-Spannsegmente

Werkstoff

  • Werkzeugstahl, gehärtet

Montage

Die Anschlagplatte wird zwischen Spannleiste und Keil-Spannsegment montiert.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23250. Anschlagplatten für Keil-Spannsegmente – für Spannleisten
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Mehrfach­spannsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.