An­schlä­ge mit Anschraubgewinde

EH 1586.

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Anschraubgewinde, beidseitig
Bild:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Artikel-Nr.:
1586.080
CAD
Dokumente
Anschläge
  • Anschraubgewinde, beidseitig – Bild 1
  • d1: M12
  • d2: M5
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2 -0,05: 28 mm
  • b3: 18 mm
  • b4: 18 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 11 mm
  • Gewicht: 379 g
zur Artikelansicht
Anschläge
Aus­füh­rung:
geriffelt und Anschraubgewinde
Bild:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Artikel-Nr.:
1586.081
CAD
Dokumente
Anschläge
  • geriffelt und Anschraubgewinde – Bild 2
  • d1: M12
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l1: 42 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2 -0,05: 28 mm
  • b3: 24 mm
  • b4: 18 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 13,4 mm
  • Gewicht: 397 g
zur Artikelansicht
Anschläge
Aus­füh­rung:
plan und Anschraubgewinde
Bild:
3
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Artikel-Nr.:
1586.082
CAD
Dokumente
Anschläge
  • plan und Anschraubgewinde – Bild 3
  • d1: M12
  • d2: M5
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2 -0,05: 28 mm
  • b4: 18 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 11 mm
  • Gewicht: 397 g
zur Artikelansicht
Anschläge

Werkstoff

Grundkörper

  • Werkzeugstahl, gehärtet

Einsätze

  • Hartmetall
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1586. Anschläge – mit Anschraubgewinde
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Mehrfach­spannsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.