Stell­rin­ge mit Initiatoraufnahme

EH 25070.

Mit Befestigungsmöglichkeit für Sensoren, Schalter u.a. Die Stellringe können universell eingesetzt werden, z. B. als Endschalter auf einer Kolbenstange.

Stellring aus rostfreiem Stahl mit starker Klemmkraft.

Ihre Auswahl ergab 26 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 H8 [mm]
d2 -0,5 [mm]
s [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
geschlitzt
Bild:
1
d1 H8 [mm]:
10 mm
d2 -0,5 [mm]:
40 mm
s [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
25070.0010
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geschlitzt – Bild 1
  • d1 H8: 10 mm
  • d2 -0,5: 40 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: M5
  • l: 14,5 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 99 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geschlitzt
Bild:
1
d1 H8 [mm]:
12 mm
d2 -0,5 [mm]:
40 mm
s [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
25070.0012
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geschlitzt – Bild 1
  • d1 H8: 12 mm
  • d2 -0,5: 40 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: M5
  • l: 14,5 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 93 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geschlitzt
Bild:
1
d1 H8 [mm]:
14 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
Artikel-Nr.:
25070.0014
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geschlitzt – Bild 1
  • d1 H8: 14 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 125 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geschlitzt
Bild:
1
d1 H8 [mm]:
15 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
Artikel-Nr.:
25070.0015
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geschlitzt – Bild 1
  • d1 H8: 15 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 122 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geschlitzt
Bild:
1
d1 H8 [mm]:
16 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
Artikel-Nr.:
25070.0016
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geschlitzt – Bild 1
  • d1 H8: 16 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 120 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geschlitzt
Bild:
1
d1 H8 [mm]:
18 mm
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
s [mm]:
13 mm
Artikel-Nr.:
25070.0018
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geschlitzt – Bild 1
  • d1 H8: 18 mm
  • d2 -0,5: 50 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 18,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 151 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geschlitzt
Bild:
1
d1 H8 [mm]:
20 mm
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
s [mm]:
13 mm
Artikel-Nr.:
25070.0020
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geschlitzt – Bild 1
  • d1 H8: 20 mm
  • d2 -0,5: 50 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 18,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 144 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geschlitzt
Bild:
1
d1 H8 [mm]:
22 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
25070.0022
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geschlitzt – Bild 1
  • d1 H8: 22 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 359 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geschlitzt
Bild:
1
d1 H8 [mm]:
24 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
25070.0024
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geschlitzt – Bild 1
  • d1 H8: 24 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 349 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geschlitzt
Bild:
1
d1 H8 [mm]:
25 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
25070.0025
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geschlitzt – Bild 1
  • d1 H8: 25 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 345 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geschlitzt
Bild:
1
d1 H8 [mm]:
30 mm
d2 -0,5 [mm]:
75 mm
s [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
25070.0030
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geschlitzt – Bild 1
  • d1 H8: 30 mm
  • d2 -0,5: 75 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 27 mm
  • s: 20 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 506 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geschlitzt
Bild:
1
d1 H8 [mm]:
32 mm
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
s [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
25070.0032
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geschlitzt – Bild 1
  • d1 H8: 32 mm
  • d2 -0,5: 80 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 30 mm
  • s: 20 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 588 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geschlitzt
Bild:
1
d1 H8 [mm]:
35 mm
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
s [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
25070.0035
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geschlitzt – Bild 1
  • d1 H8: 35 mm
  • d2 -0,5: 80 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 30 mm
  • s: 20 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 566 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geteilt
Bild:
2
d1 H8 [mm]:
10 mm
d2 -0,5 [mm]:
40 mm
s [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
25070.0110
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geteilt – Bild 2
  • d1 H8: 10 mm
  • d2 -0,5: 40 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: M5
  • l: 14,5 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 94 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geteilt
Bild:
2
d1 H8 [mm]:
12 mm
d2 -0,5 [mm]:
40 mm
s [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
25070.0112
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geteilt – Bild 2
  • d1 H8: 12 mm
  • d2 -0,5: 40 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: M5
  • l: 14,5 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 90 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geteilt
Bild:
2
d1 H8 [mm]:
14 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
Artikel-Nr.:
25070.0114
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geteilt – Bild 2
  • d1 H8: 14 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 114 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geteilt
Bild:
2
d1 H8 [mm]:
15 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
Artikel-Nr.:
25070.0115
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geteilt – Bild 2
  • d1 H8: 15 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 112 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geteilt
Bild:
2
d1 H8 [mm]:
16 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
s [mm]:
13 mm
Artikel-Nr.:
25070.0116
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geteilt – Bild 2
  • d1 H8: 16 mm
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 16,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 110 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geteilt
Bild:
2
d1 H8 [mm]:
18 mm
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
s [mm]:
13 mm
Artikel-Nr.:
25070.0118
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geteilt – Bild 2
  • d1 H8: 18 mm
  • d2 -0,5: 50 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 18,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 142 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geteilt
Bild:
2
d1 H8 [mm]:
20 mm
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
s [mm]:
13 mm
Artikel-Nr.:
25070.0120
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geteilt – Bild 2
  • d1 H8: 20 mm
  • d2 -0,5: 50 mm
  • d3: 9 mm
  • d4: M6
  • l: 18,5 mm
  • s: 13 mm
  • SW: 5 mm
  • Gewicht: 139 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geteilt
Bild:
2
d1 H8 [mm]:
22 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
25070.0122
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geteilt – Bild 2
  • d1 H8: 22 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 341 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geteilt
Bild:
2
d1 H8 [mm]:
24 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
25070.0124
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geteilt – Bild 2
  • d1 H8: 24 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 330 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geteilt
Bild:
2
d1 H8 [mm]:
25 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
s [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
25070.0125
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geteilt – Bild 2
  • d1 H8: 25 mm
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 23,5 mm
  • s: 18 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 330 g
zur Artikelansicht
Stellringe
Aus­füh­rung:
geteilt
Bild:
2
d1 H8 [mm]:
30 mm
d2 -0,5 [mm]:
75 mm
s [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
25070.0130
CAD
Dokumente
Stellringe
  • geteilt – Bild 2
  • d1 H8: 30 mm
  • d2 -0,5: 75 mm
  • d3: 13 mm
  • d4: M8
  • l: 27 mm
  • s: 20 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 488 g
zur Artikelansicht
Stellringe

Werkstoff

Schraube

  • Rostfreier Stahl

Stellring

  • Rostfreier Stahl 1.4021
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 25070. Stellringe – mit Initiatoraufnahme
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Stellringe
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.