25100.0416 - Schnellsteck­kupplungen
mit Winkel- und Radialversatzausgleich

Axial spielfrei einstellbare Schnellsteckkupplung mit Winkel- und Radialversatzausgleich für vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z. B. bei nicht ausgerichteten Linearbewegungen.

Kompakte Bauweise ohne lose Bauteile.

Dieser Artikel 25100.0416 - Schnellsteck­kupplungen mit Winkel- und Radialversatzausgleich / (d1: M16) ist eine Variante der Artikelgruppe Schnellsteck­kupplungen mit Winkel- und Radialversatzausgleich (EH 25100.)

d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 121 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
18 kN
Artikel-Nr.:
25100.0416
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • d1: M16
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 121 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 45 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 1 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 18 kN
  • Gewicht: 1119 g
Schnellsteckkupplungen

Werkstoff

Klaue

  • Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert

Pfanne

  • Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert

Kupplungsteil

  • Vergütungsstahl, nitriert, schwarz

Mutter

  • Vergütungsstahl, phosphatiert

Kontermutter

  • Stahl, schwarz (ISO 4035/8675)

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Die Kupplung überträgt keine Drehmomente.

Montage

Die Montage bzw. Demontage erfolgt mittels T-Nute, ein manuelles Nachjustieren entfällt.

Die Schnellsteckkupplung kann mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern über das Anschlussgewinde verbunden werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25100.0416
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.