Schnellsteck­kupplungen mit Winkel- und Radialversatzausgleich

EH 25100.

Axial spielfrei einstellbare Schnellsteckkupplung mit Winkel- und Radialversatzausgleich für vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z. B. bei nicht ausgerichteten Linearbewegungen.

Kompakte Bauweise ohne lose Bauteile.

Ihre Auswahl ergab 10 Treffer

d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 52 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
2,5 kN
Artikel-Nr.:
25100.0406
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • d1: M6
  • d2: 24,5 mm
  • d3: 9,6 mm
  • l1: ~ 52 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 9,5 mm
  • l4 min.: 13 mm
  • l5: 29 mm
  • l6: 18,5 mm
  • SW SW1: 22 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • SW SW3: 8 mm
  • SW SW4: 5 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 0,6 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 2,5 kN
  • Gewicht: 75 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 63 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
4,5 kN
Artikel-Nr.:
25100.0408
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 15 mm
  • l1: ~ 63 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4 min.: 16 mm
  • l5: 33 mm
  • l6: 23,5 mm
  • SW SW1: 27 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • SW SW3: 13 mm
  • SW SW4: 7 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 0,6 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 4,5 kN
  • Gewicht: 138 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 81 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
6,5 kN
Artikel-Nr.:
25100.0410
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • d1: M10
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 81 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 30,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 0,7 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 6,5 kN
  • Gewicht: 396 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 85 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
25100.0412
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • d1: M12
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 85 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 34,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 0,7 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 10 kN
  • Gewicht: 399 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 121 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
18 kN
Artikel-Nr.:
25100.0416
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • d1: M16
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 121 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 45 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 1 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 18 kN
  • Gewicht: 1119 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 129 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
25100.0420
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 129 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 53 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 1 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 30 kN
  • Gewicht: 1152 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 81 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
6,5 kN
Artikel-Nr.:
25100.0430
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 81 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 30,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 0,7 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 6,5 kN
  • Gewicht: 396 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 85 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
25100.0432
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 85 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 min.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 34,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 0,7 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 10 kN
  • Gewicht: 401 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 121 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
18 kN
Artikel-Nr.:
25100.0436
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 121 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 45 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 1 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 18 kN
  • Gewicht: 1118 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 129 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
25100.0440
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 129 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 min.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 53 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 1 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 30 kN
  • Gewicht: 1148 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen

Werkstoff

Klaue

  • Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert

Pfanne

  • Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert

Kupplungsteil

  • Vergütungsstahl, nitriert, schwarz

Mutter

  • Vergütungsstahl, phosphatiert

Kontermutter

  • Stahl, schwarz (ISO 4035/8675)

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Die Kupplung überträgt keine Drehmomente.

Montage

Die Montage bzw. Demontage erfolgt mittels T-Nute, ein manuelles Nachjustieren entfällt.

Die Schnellsteckkupplung kann mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern über das Anschlussgewinde verbunden werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 25100. Schnellsteck­kupplungen – mit Winkel- und Radialversatzausgleich
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.