Schnellsteck­kupplungen mit Radialversatzausgleich und Anschraubflansch

EH 25100.

Platzsparende Schnellsteckkupplung mit Radialversatzausgleich für vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z. B. als Verbindung zwischen Kolbenstange und Linearbewegungseinheit.

Ihre Auswahl ergab 20 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­schraube
Bild:
1
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,5 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
2,5 kN
Artikel-Nr.:
25100.0206
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­schraube – Bild 1
  • d1: M6
  • d2: 42 mm
  • d4: 5,5 mm
  • d5: 10 mm
  • l1: ~ 30,5 mm
  • l2 min.: 11 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 14 mm
  • t: 5,4 mm
  • SW: 10 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 0,6 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 2,5 kN
  • Gewicht: 75 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­schraube
Bild:
1
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 35,5 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
4,5 kN
Artikel-Nr.:
25100.0208
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­schraube – Bild 1
  • d1: M8
  • d2: 48 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 35,5 mm
  • l2 min.: 13,5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 13 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 16 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 0,7 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 4,5 kN
  • Gewicht: 118 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­schraube
Bild:
1
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
6,5 kN
Artikel-Nr.:
25100.0210
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­schraube – Bild 1
  • d1: M10
  • d2: 50 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min.: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 17 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 0,7 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 6,5 kN
  • Gewicht: 175 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­schraube
Bild:
1
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
25100.0212
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­schraube – Bild 1
  • d1: M12
  • d2: 55 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min.: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 19 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 0,8 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 10 kN
  • Gewicht: 279 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­schraube
Bild:
1
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
18 kN
Artikel-Nr.:
25100.0216
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­schraube – Bild 1
  • d1: M16
  • d2: 65 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 1 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 18 kN
  • Gewicht: 455 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­schraube
Bild:
1
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
25100.0220
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­schraube – Bild 1
  • d1: M20
  • d2: 80 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min.: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 30 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 1 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 30 kN
  • Gewicht: 810 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­schraube
Bild:
1
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
6,5 kN
Artikel-Nr.:
25100.0230
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­schraube – Bild 1
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 50 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min.: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 17 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 0,7 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 6,5 kN
  • Gewicht: 176 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­schraube
Bild:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
25100.0232
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­schraube – Bild 1
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 55 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min.: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 19 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 0,8 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 10 kN
  • Gewicht: 280 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­schraube
Bild:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
18 kN
Artikel-Nr.:
25100.0236
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­schraube – Bild 1
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 65 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 1 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 18 kN
  • Gewicht: 454 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­schraube
Bild:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
25100.0240
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­schraube – Bild 1
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 80 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min.: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 30 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 1 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 30 kN
  • Gewicht: 812 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­mutter
Bild:
2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,5 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
2,5 kN
Artikel-Nr.:
25100.0256
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­mutter – Bild 2
  • d1: M6
  • d2: 42 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 5,5 mm
  • d5: 10 mm
  • l1: ~ 30,5 mm
  • l2 min.: 11 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 14 mm
  • t: 5,4 mm
  • SW: 10 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 0,6 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 2,5 kN
  • Gewicht: 77 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­mutter
Bild:
2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 35,5 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
4,5 kN
Artikel-Nr.:
25100.0258
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­mutter – Bild 2
  • d1: M8
  • d2: 48 mm
  • d3: 14,4 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 35,5 mm
  • l2 min.: 13,5 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 13 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 16 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 0,7 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 4,5 kN
  • Gewicht: 123 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­mutter
Bild:
2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
6,5 kN
Artikel-Nr.:
25100.0260
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­mutter – Bild 2
  • d1: M10
  • d2: 50 mm
  • d3: 19 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 17 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 0,7 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 6,5 kN
  • Gewicht: 187 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­mutter
Bild:
2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
25100.0262
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­mutter – Bild 2
  • d1: M12
  • d2: 55 mm
  • d3: 21,2 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min.: 17,5 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 19 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 0,8 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 10 kN
  • Gewicht: 295 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­mutter
Bild:
2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
18 kN
Artikel-Nr.:
25100.0266
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­mutter – Bild 2
  • d1: M16
  • d2: 65 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min.: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 1 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 18 kN
  • Gewicht: 471 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­mutter
Bild:
2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
25100.0270
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­mutter – Bild 2
  • d1: M20
  • d2: 80 mm
  • d3: 34 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 30 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 1 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 30 kN
  • Gewicht: 850 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­mutter
Bild:
2
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
6,5 kN
Artikel-Nr.:
25100.0280
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­mutter – Bild 2
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: 19 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 17 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 0,7 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 6,5 kN
  • Gewicht: 188 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­mutter
Bild:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
10 kN
Artikel-Nr.:
25100.0282
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­mutter – Bild 2
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: 21,2 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 min.: 17,5 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 19 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 0,8 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 10 kN
  • Gewicht: 294 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­mutter
Bild:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
18 kN
Artikel-Nr.:
25100.0286
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­mutter – Bild 2
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 65 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 min.: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 1 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 18 kN
  • Gewicht: 471 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­mutter
Bild:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
25100.0290
CAD
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­mutter – Bild 2
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 80 mm
  • d3: 34 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 min.: 25 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 30 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 1 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 30 kN
  • Gewicht: 836 g
zur Artikelansicht
Schnellsteckkupplungen

Werkstoff

Flanschteil

  • Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert

Kupplungsteil

  • Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert

Kontermutter

  • Stahl, schwarz (ISO 4035/8675)

Hinweise

Die Kupplung überträgt keine Drehmomente.

Montage

Die Montage bzw. Demontage der einfachen, robusten und zweiteiligen Kupplung erfolgt mittels T-Nute, ein manuelles Nachjustieren entfällt.

Die Schnellsteckkupplung kann mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern über das Anschlussgewinde verbunden werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 25100. Schnellsteck­kupplungen – mit Radialversatzausgleich und Anschraubflansch
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.