25100.0260 - Schnellsteck­kupplungen
mit Radialversatzausgleich und Anschraubflansch

Platzsparende Schnellsteckkupplung mit Radialversatzausgleich für vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z. B. als Verbindung zwischen Kolbenstange und Linearbewegungseinheit.

Dieser Artikel 25100.0260 - Schnellsteck­kupplungen mit Radialversatzausgleich und Anschraubflansch / mit Kupplungs­mutter (d1: M10) ist eine Variante der Artikelgruppe Schnellsteck­kupplungen mit Radialversatzausgleich und Anschraubflansch (EH 25100.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Kupplungs­mutter
Bild:
2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Zu­läs­si­ge Zug- und Druck­be­las­tung max. [kN]:
6,5 kN
Artikel-Nr.:
25100.0260
Dokumente
Schnellsteckkupplungen
  • mit Kupplungs­mutter – Bild 2
  • d1: M10
  • d2: 50 mm
  • d3: 19 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 17 mm
  • Radialversatzausgleich x max.: 0,7 mm
  • Zulässige Zug- und Druckbelastung max.: 6,5 kN
  • Gewicht: 187 g
Schnellsteckkupplungen

Werkstoff

Flanschteil

  • Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert

Kupplungsteil

  • Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert

Kontermutter

  • Stahl, schwarz (ISO 4035/8675)

Hinweise

Die Kupplung überträgt keine Drehmomente.

Montage

Die Montage bzw. Demontage der einfachen, robusten und zweiteiligen Kupplung erfolgt mittels T-Nute, ein manuelles Nachjustieren entfällt.

Die Schnellsteckkupplung kann mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern über das Anschlussgewinde verbunden werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25100.0260
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.