Schar­nie­re mit einstellbarem Reibungswiderstand

EH 25160.

Diese Scharniere zeichen sich durch die kompakte, stabile Bauweise und die Einstellbarkeit der Friktion aus.

Durch die Bauweise ist gewährleistet, dass das Scharnier kein Spiel hat (weder radial noch axial).

Ihre Auswahl ergab 6 Treffer

Farbe
b1 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Be­last­bar­keit Ra­dia­le Be­last­bar­keit F1 max. [kN]
Stel­lach­se Reib­mo­ment [Nm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Farbe:
silber
b1 [mm]:
40 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­bar­keit Ra­dia­le Be­last­bar­keit F1 max. [kN]:
2,4 kN
Stel­lach­se Reib­mo­ment [Nm]:
2 Nm
Artikel-Nr.:
25160.0400
CAD
Dokumente
Scharniere
  • silber
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 13 mm
  • d: 5,3 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 14 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbarkeit Radiale Belastbarkeit F1 max.: 2,4 kN
  • Belastbarkeit Axiale Belastbarkeit F2 max.: 1,2 kN
  • Belastbarkeit Belastbarkeit F3 max.: 1,5 kN
  • Stellachse Anzugsdrehmoment max.: 0,5 Nm
  • Stellachse Reibmoment: 2 Nm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 55 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Farbe:
silber
b1 [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
30 mm
Be­last­bar­keit Ra­dia­le Be­last­bar­keit F1 max. [kN]:
3,2 kN
Stel­lach­se Reib­mo­ment [Nm]:
4 Nm
Artikel-Nr.:
25160.0405
CAD
Dokumente
Scharniere
  • silber
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 16,5 mm
  • d: 6,5 mm
  • h1: 15,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbarkeit Radiale Belastbarkeit F1 max.: 3,2 kN
  • Belastbarkeit Axiale Belastbarkeit F2 max.: 1,6 kN
  • Belastbarkeit Belastbarkeit F3 max.: 2 kN
  • Stellachse Anzugsdrehmoment max.: 0,75 Nm
  • Stellachse Reibmoment: 4 Nm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 94 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Farbe:
silber
b1 [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
36 mm
l1 [mm]:
60 mm
l2 [mm]:
36 mm
Be­last­bar­keit Ra­dia­le Be­last­bar­keit F1 max. [kN]:
4,5 kN
Stel­lach­se Reib­mo­ment [Nm]:
6,5 Nm
Artikel-Nr.:
25160.0410
CAD
Dokumente
Scharniere
  • silber
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit Radiale Belastbarkeit F1 max.: 4,5 kN
  • Belastbarkeit Axiale Belastbarkeit F2 max.: 2 kN
  • Belastbarkeit Belastbarkeit F3 max.: 2,4 kN
  • Stellachse Anzugsdrehmoment max.: 1,5 Nm
  • Stellachse Reibmoment: 6,5 Nm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 162 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Farbe:
schwarz
b1 [mm]:
40 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­bar­keit Ra­dia­le Be­last­bar­keit F1 max. [kN]:
2,4 kN
Stel­lach­se Reib­mo­ment [Nm]:
2 Nm
Artikel-Nr.:
25160.0500
CAD
Dokumente
Scharniere
  • schwarz
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 13 mm
  • d: 5,3 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 14 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbarkeit Radiale Belastbarkeit F1 max.: 2,4 kN
  • Belastbarkeit Axiale Belastbarkeit F2 max.: 1,2 kN
  • Belastbarkeit Belastbarkeit F3 max.: 1,5 kN
  • Stellachse Anzugsdrehmoment max.: 0,5 Nm
  • Stellachse Reibmoment: 2 Nm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 55 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Farbe:
schwarz
b1 [mm]:
50 mm
b2 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
30 mm
Be­last­bar­keit Ra­dia­le Be­last­bar­keit F1 max. [kN]:
3,2 kN
Stel­lach­se Reib­mo­ment [Nm]:
4 Nm
Artikel-Nr.:
25160.0505
CAD
Dokumente
Scharniere
  • schwarz
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 16,5 mm
  • d: 6,5 mm
  • h1: 15,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbarkeit Radiale Belastbarkeit F1 max.: 3,2 kN
  • Belastbarkeit Axiale Belastbarkeit F2 max.: 1,6 kN
  • Belastbarkeit Belastbarkeit F3 max.: 2 kN
  • Stellachse Anzugsdrehmoment max.: 0,75 Nm
  • Stellachse Reibmoment: 4 Nm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 94 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Farbe:
schwarz
b1 [mm]:
60 mm
b2 [mm]:
36 mm
l1 [mm]:
60 mm
l2 [mm]:
36 mm
Be­last­bar­keit Ra­dia­le Be­last­bar­keit F1 max. [kN]:
4,5 kN
Stel­lach­se Reib­mo­ment [Nm]:
6,5 Nm
Artikel-Nr.:
25160.0510
CAD
Dokumente
Scharniere
  • schwarz
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit Radiale Belastbarkeit F1 max.: 4,5 kN
  • Belastbarkeit Axiale Belastbarkeit F2 max.: 2 kN
  • Belastbarkeit Belastbarkeit F3 max.: 2,4 kN
  • Stellachse Anzugsdrehmoment max.: 1,5 Nm
  • Stellachse Reibmoment: 6,5 Nm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 162 g
zur Artikelansicht
Scharniere

Werkstoff

Reibkonus

  • Thermoplast POM

Grundkörper

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt
  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Stellachse

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Mutter

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Montage

Montage des Scharniers am Bauteil. Anschließend kann durch Anziehen bzw. Lösen der Stellachse die Beweglichkeit des Scharniers verändert werden. Dadurch kann über den gesamten Schwenkbereich ein konstantes Brems-Drehmoment ermöglicht werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 25160. Scharniere – mit einstellbarem Reibungswiderstand
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.