25160.0400 - Scharniere
mit einstellbarem Reibungswiderstand

Diese Scharniere zeichen sich durch die kompakte, stabile Bauweise und die Einstellbarkeit der Friktion aus.

Durch die Bauweise ist gewährleistet, dass das Scharnier kein Spiel hat (weder radial noch axial).

Dieser Artikel 25160.0400 - Scharniere mit einstellbarem Reibungswiderstand / (b1: 40 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Schar­nie­re mit einstellbarem Reibungswiderstand (EH 25160.)

Farbe
b1 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Be­last­bar­keit Ra­dia­le Be­last­bar­keit F1 max. [kN]
Stel­lach­se Reib­mo­ment [Nm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Farbe:
silber
b1 [mm]:
40 mm
b2 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­bar­keit Ra­dia­le Be­last­bar­keit F1 max. [kN]:
2,4 kN
Stel­lach­se Reib­mo­ment [Nm]:
2 Nm
Artikel-Nr.:
25160.0400
Dokumente
Scharniere
  • silber
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 13 mm
  • d: 5,3 mm
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 14 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbarkeit Radiale Belastbarkeit F1 max.: 2,4 kN
  • Belastbarkeit Axiale Belastbarkeit F2 max.: 1,2 kN
  • Belastbarkeit Belastbarkeit F3 max.: 1,5 kN
  • Stellachse Anzugsdrehmoment max.: 0,5 Nm
  • Stellachse Reibmoment: 2 Nm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 55 g
Scharniere

Werkstoff

Reibkonus

  • Thermoplast POM

Grundkörper

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt

Stellachse

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Mutter

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Montage

Montage des Scharniers am Bauteil. Anschließend kann durch Anziehen bzw. Lösen der Stellachse die Beweglichkeit des Scharniers verändert werden. Dadurch kann über den gesamten Schwenkbereich ein konstantes Brems-Drehmoment ermöglicht werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25160.0400
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.