Schar­nie­re mit Anschraubgewinde

EH 25160.

Diese Scharniere zeichnen sich durch die kompakte, stabile Bauweise und die integrierten Anschraubgewinde aus.

Ihre Auswahl ergab 12 Treffer

Werk­stoff
Farbe
b1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Zink-Druckguss, verchromt
Farbe:
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
25160.0050
CAD
Dokumente
Scharniere
  • Zink-Druckguss, verchromt
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 14 mm
  • d1: M5
  • d2: 4 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4 +0,5: 11 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • Gewicht: 61 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Zink-Druckguss, verchromt
Farbe:
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
25160.0055
CAD
Dokumente
Scharniere
  • Zink-Druckguss, verchromt
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 18,5 mm
  • d1: M6
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4 +0,5: 13 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 12 mm
  • Gewicht: 103 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Zink-Druckguss, verchromt
Farbe:
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
25160.0060
CAD
Dokumente
Scharniere
  • Zink-Druckguss, verchromt
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 21,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4 +0,5: 17 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 14 mm
  • Gewicht: 194 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Zink-Druckguss, silber
Farbe:
silber
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
25160.0150
CAD
Dokumente
Scharniere
  • Zink-Druckguss, silber
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 14 mm
  • d1: M5
  • d2: 4 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4 +0,5: 11 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • Gewicht: 61 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Zink-Druckguss, silber
Farbe:
silber
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
25160.0155
CAD
Dokumente
Scharniere
  • Zink-Druckguss, silber
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 18,5 mm
  • d1: M6
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4 +0,5: 13 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 12 mm
  • Gewicht: 103 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Zink-Druckguss, silber
Farbe:
silber
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
25160.0160
CAD
Dokumente
Scharniere
  • Zink-Druckguss, silber
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 21,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4 +0,5: 17 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 14 mm
  • Gewicht: 194 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Zink-Druckguss, schwarz
Farbe:
schwarz
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
25160.0250
CAD
Dokumente
Scharniere
  • Zink-Druckguss, schwarz
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 14 mm
  • d1: M5
  • d2: 4 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4 +0,5: 11 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • Gewicht: 61 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Zink-Druckguss, schwarz
Farbe:
schwarz
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
25160.0255
CAD
Dokumente
Scharniere
  • Zink-Druckguss, schwarz
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 18,5 mm
  • d1: M6
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4 +0,5: 13 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 12 mm
  • Gewicht: 103 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Zink-Druckguss, schwarz
Farbe:
schwarz
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
25160.0260
CAD
Dokumente
Scharniere
  • Zink-Druckguss, schwarz
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 21,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4 +0,5: 17 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 14 mm
  • Gewicht: 194 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Farbe:
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
11 mm
Artikel-Nr.:
25160.0350
CAD
Dokumente
Scharniere
  • Rostfreier Stahl
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 14 mm
  • d1: M5
  • d2: 4 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4 +0,5: 11 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 11 mm
  • Gewicht: 68 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Farbe:
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
13 mm
Artikel-Nr.:
25160.0355
CAD
Dokumente
Scharniere
  • Rostfreier Stahl
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 18,5 mm
  • d1: M6
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4 +0,5: 13 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 13 mm
  • Gewicht: 128 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Farbe:
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
17 mm
Artikel-Nr.:
25160.0360
CAD
Dokumente
Scharniere
  • Rostfreier Stahl
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 21,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4 +0,5: 17 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 17 mm
  • Gewicht: 252 g
zur Artikelansicht
Scharniere

Werkstoff

Gewindestift

  • Rostfreier Stahl

Grundkörper

  • Zink-Druckguss, verchromt
  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt
  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt
  • Rostfreier Stahl 1.4308

Achse

  • Rostfreier Stahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 25160. Scharniere – mit Anschraubgewinde
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.