25160.0260 - Scharniere
mit Anschraubgewinde

Diese Scharniere zeichnen sich durch die kompakte, stabile Bauweise und die integrierten Anschraubgewinde aus.

Dieser Artikel 25160.0260 - Scharniere mit Anschraubgewinde / mit Befestigungsgewinde (b1: 60 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Schar­nie­re mit Anschraubgewinde (EH 25160.)

Werk­stoff
Werk­stoff
Farbe
b1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Zink-Druckguss, schwarz
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Farbe:
schwarz
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
25160.0260
Dokumente
Scharniere
  • Zink-Druckguss, schwarz
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 21,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4 +0,5: 17 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 14 mm
  • Gewicht: 194 g
Scharniere

Werkstoff

Gewindestift

  • Rostfreier Stahl

Grundkörper

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Achse

  • Rostfreier Stahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25160.0260
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.