25164.0005 - Scharniere
Zink-Druckguss, mit Rastpositionen

Scharniere aus Zink-Druckguss mit Rastpositionen halten beispielsweise Türen oder Klappen in den fixen Positionen. Ein nicht erwünschtes, selbsttätiges Schließen bzw. Öffnen wird so verhindert. Vorteilhaft ist dies beispielsweise beim Befüllen von Maschinen und Anlagen oder bei Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Die Ausführung mit den Rastpositionen -3° und 117° (Bild 2) stellt zudem sicher, dass die Tür bzw. Klappe im geschlossenen Zustand durch die -3° leicht an den Gehäuserahmen angedrückt wird.

Diese Scharniere aus Zink-Druckguss zeichnen sich durch das schlichte und zeitlose Design aus.

Dieser Artikel 25164.0005 - Scharniere Zink-Druckguss, mit Rastpositionen / Rastpositionen -90°, 0°, 90° und 180° (b1: 60 mm, l1: 60 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Schar­nie­re Zink-Druckguss, mit Rastpositionen (EH 25164.)

Werk­stoff
Farbe
Aus­füh­rung
Bild
b1 [mm]
l1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Farbe:
silber
Aus­füh­rung:
Rastpositionen -90°, 0°, 90° und 180°
Bild:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25164.0005
Dokumente
Scharniere
  • Rastpositionen -90°, 0°, 90° und 180° – Bild 1, Zink-Druckguss, silber
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 40,5 mm
  • l2: 36 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 152 g
Scharniere

Werkstoff

Grundkörper

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt

Achse

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Feder

  • Federstahldraht
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25164.0005
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.