Schar­nie­re Zink-Druckguss, mit Rastpositionen

EH 25164.

Scharniere aus Zink-Druckguss mit Rastpositionen halten beispielsweise Türen oder Klappen in den fixen Positionen. Ein nicht erwünschtes, selbsttätiges Schließen bzw. Öffnen wird so verhindert. Vorteilhaft ist dies beispielsweise beim Befüllen von Maschinen und Anlagen oder bei Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Die Ausführung mit den Rastpositionen -3° und 117° (Bild 2) stellt zudem sicher, dass die Tür bzw. Klappe im geschlossenen Zustand durch die -3° leicht an den Gehäuserahmen angedrückt wird.

Diese Scharniere aus Zink-Druckguss zeichnen sich durch das schlichte und zeitlose Design aus.

Ihre Auswahl ergab 4 Treffer

Werk­stoff
Farbe
Aus­füh­rung
Bild
b1 [mm]
l1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Farbe:
silber
Aus­füh­rung:
Rastpositionen -90°, 0°, 90° und 180°
Bild:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25164.0005
CAD
Dokumente
Scharniere
  • Rastpositionen -90°, 0°, 90° und 180° – Bild 1, Zink-Druckguss, silber
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 40,5 mm
  • l2: 36 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 152 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Farbe:
schwarz
Aus­füh­rung:
Rastpositionen -90°, 0°, 90° und 180°
Bild:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25164.0105
CAD
Dokumente
Scharniere
  • Rastpositionen -90°, 0°, 90° und 180° – Bild 1, Zink-Druckguss, schwarz
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 40,5 mm
  • l2: 36 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 152 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Farbe:
silber
Aus­füh­rung:
Rastpositionen -3° und 117°
Bild:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25164.0010
CAD
Dokumente
Scharniere
  • Rastpositionen -3° und 117° – Bild 2, Zink-Druckguss, silber
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 40,5 mm
  • l2: 36 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 152 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Farbe:
schwarz
Aus­füh­rung:
Rastpositionen -3° und 117°
Bild:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25164.0110
CAD
Dokumente
Scharniere
  • Rastpositionen -3° und 117° – Bild 2, Zink-Druckguss, schwarz
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 40,5 mm
  • l2: 36 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 152 g
zur Artikelansicht
Scharniere

Werkstoff

Grundkörper

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt
  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Achse

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Feder

  • Federstahldraht
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 25164. Scharniere – Zink-Druckguss, mit Rastpositionen
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.