Schar­nie­re Zink-Druckguss

EH 25163.

Diese Scharniere aus Zink-Druckguss zeichnen sich durch das schlichte und zeitlose Design aus.

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Werk­stoff
Farbe
b1 [mm]
l1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Farbe:
silber
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25163.0005
CAD
Dokumente
Scharniere
  • Zink-Druckguss, silber
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 137 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Farbe:
schwarz
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25163.0105
CAD
Dokumente
Scharniere
  • Zink-Druckguss, schwarz
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 137 g
zur Artikelansicht
Scharniere

Werkstoff

Grundkörper

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt
  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Abdeckkappe

  • Thermoplast POM
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 25163. Scharniere – Zink-Druckguss
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.