25163.0005 - Scharniere
Zink-Druckguss

Diese Scharniere aus Zink-Druckguss zeichnen sich durch das schlichte und zeitlose Design aus.

Dieser Artikel 25163.0005 - Scharniere Zink-Druckguss / (b1: 60 mm, l1: 60 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Schar­nie­re Zink-Druckguss (EH 25163.)

Werk­stoff
Farbe
b1 [mm]
l1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Farbe:
silber
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25163.0005
Dokumente
Scharniere
  • Zink-Druckguss, silber
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 137 g
Scharniere

Werkstoff

Grundkörper

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt

Abdeckkappe

  • Thermoplast POM
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25163.0005
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.