Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 13 Treffer
Tragkraft1) max. [kN]:
30,7 kN
Weitere Details
d1 : 6,6 mm
d2 : 25 mm
d3 : M15 x 1 mm
l1 : ~ 22 mm
l2 : ~ 26 mm
Hub l3 : ~ 4 mm
für Schraube: M6
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 40 kN
Tragkraft1) max.: 30,7 kN
Gewicht: 66 g
zur Artikelansicht
Tragkraft1) max. [kN]:
55,7 kN
Weitere Details
d1 : 6,6 mm
d2 : 32 mm
d3 : M20 x 1 mm
l1 : ~ 26 mm
l2 : ~ 31 mm
Hub l3 : ~ 5 mm
für Schraube: M6
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 65 kN
Tragkraft1) max.: 55,7 kN
Gewicht: 131 g
zur Artikelansicht
Tragkraft1) max. [kN]:
48 kN
Weitere Details
d1 : 9 mm
d2 : 32 mm
d3 : M20 x 1 mm
l1 : ~ 26 mm
l2 : ~ 31 mm
Hub l3 : ~ 5 mm
für Schraube: M8
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 65 kN
Tragkraft1) max.: 48 kN
Gewicht: 124 g
zur Artikelansicht
Tragkraft1) max. [kN]:
37,9 kN
Weitere Details
d1 : 11 mm
d2 : 32 mm
d3 : M20 x 1 mm
l1 : ~ 26 mm
l2 : ~ 31 mm
Hub l3 : ~ 5 mm
für Schraube: M10
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 65 kN
Tragkraft1) max.: 37,9 kN
Gewicht: 117 g
zur Artikelansicht
Tragkraft1) max. [kN]:
92,9 kN
Weitere Details
d1 : 11 mm
d2 : 45 mm
d3 : M30 x 1,5 mm
l1 : ~ 34 mm
l2 : ~ 41 mm
Hub l3 : ~ 7 mm
für Schraube: M10
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 120 kN
Tragkraft1) max.: 92,9 kN
Gewicht: 340 g
zur Artikelansicht
Tragkraft1) max. [kN]:
80,4 kN
Weitere Details
d1 : 13,5 mm
d2 : 45 mm
d3 : M30 x 1,5 mm
l1 : ~ 34 mm
l2 : ~ 41 mm
Hub l3 : ~ 7 mm
für Schraube: M12
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 120 kN
Tragkraft1) max.: 80,4 kN
Gewicht: 320 g
zur Artikelansicht
Tragkraft1) max. [kN]:
45,5 kN
Weitere Details
d1 : 17,5 mm
d2 : 45 mm
d3 : M30 x 1,5 mm
l1 : ~ 34 mm
l2 : ~ 41 mm
Hub l3 : ~ 7 mm
für Schraube: M16
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 120 kN
Tragkraft1) max.: 45,5 kN
Gewicht: 324 g
zur Artikelansicht
Tragkraft1) max. [kN]:
136 kN
Weitere Details
d1 : 17,5 mm
d2 : 58 mm
d3 : M40 x 1,5 mm
l1 : ~ 44 mm
l2 : ~ 53 mm
Hub l3 : ~ 9 mm
für Schraube: M16
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 210 kN
Tragkraft1) max.: 136 kN
Gewicht: 775 g
zur Artikelansicht
Tragkraft1) max. [kN]:
90 kN
Weitere Details
d1 : 22 mm
d2 : 58 mm
d3 : M40 x 1,5 mm
l1 : ~ 44 mm
l2 : ~ 53 mm
Hub l3 : ~ 9 mm
für Schraube: M20
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 210 kN
Tragkraft1) max.: 90 kN
Gewicht: 641 g
zur Artikelansicht
Tragkraft1) max. [kN]:
37 kN
Weitere Details
d1 : 26 mm
d2 : 58 mm
d3 : M40 x 1,5 mm
l1 : ~ 44 mm
l2 : ~ 53 mm
Hub l3 : ~ 9 mm
für Schraube: M24
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 210 kN
Tragkraft1) max.: 37 kN
Gewicht: 683 g
zur Artikelansicht
Tragkraft1) max. [kN]:
210 kN
Weitere Details
d1 : 22 mm
d2 : 70 mm
d3 : M50 x 1,5 mm
l1 : ~ 50 mm
l2 : ~ 60 mm
Hub l3 : ~ 10 mm
für Schraube: M20
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 330 kN
Tragkraft1) max.: 210 kN
Gewicht: 1157 g
zur Artikelansicht
Tragkraft1) max. [kN]:
157 kN
Weitere Details
d1 : 26 mm
d2 : 70 mm
d3 : M50 x 1,5 mm
l1 : ~ 50 mm
l2 : ~ 60 mm
Hub l3 : ~ 10 mm
für Schraube: M24
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 330 kN
Tragkraft1) max.: 157 kN
Gewicht: 1114 g
zur Artikelansicht
Tragkraft1) max. [kN]:
53 kN
Weitere Details
d1 : 33 mm
d2 : 70 mm
d3 : M50 x 1,5 mm
l1 : ~ 50 mm
l2 : ~ 60 mm
Hub l3 : ~ 10 mm
für Schraube: M30
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 330 kN
Tragkraft1) max.: 53 kN
Gewicht: 990 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Vergütungsstahl, galvanisch verzinkt, chromatiert
Produkt:
Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
für Nivellierelement : Hakenschlüssel zur Höhenverstellung für Nivellierelement Größe d2 : 25 mm
Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
für Nivellierelement Größe d2 : 25 mm
Maße Hakenschlüssel DIN 1810 Form A: 25 mm – 28 mm
Gewicht: 45 g
Produkt:
Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
für Nivellierelement : Hakenschlüssel zur Höhenverstellung für Nivellierelement Größe d2 : 32 mm
Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
für Nivellierelement Größe d2 : 32 mm
Maße Hakenschlüssel DIN 1810 Form A: 30 mm – 32 mm
Gewicht: 46 g
Produkt:
Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
für Nivellierelement : Hakenschlüssel zur Höhenverstellung für Nivellierelement Größe d2 : 45 mm
Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
für Nivellierelement Größe d2 : 45 mm
Maße Hakenschlüssel DIN 1810 Form A: 45 mm – 50 mm
Gewicht: 156 g
Produkt:
Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
für Nivellierelement : Hakenschlüssel zur Höhenverstellung für Nivellierelement Größe d2 : 58 mm
Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
für Nivellierelement Größe d2 : 58 mm
Maße Hakenschlüssel DIN 1810 Form A: 58 mm – 62 mm
Gewicht: 250 g
Produkt:
Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
für Nivellierelement : Hakenschlüssel zur Höhenverstellung für Nivellierelement Größe d2 : 70 mm
Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
für Nivellierelement Größe d2 : 70 mm
Maße Hakenschlüssel DIN 1810 Form A: 68 mm – 75 mm
Gewicht: 253 g
Datenblatt EH 25120. Nivellierelemente – pendelnd
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.